Menü Suche

Kabelhalter mit Scharniersperre

Auf Lager

Kabelhalter mit Scharnier bieten eine schnelle und einfache Lösung, um Kabel und Drähte zu bündeln, zu führen und ordentlich anzuordnen.

Die obere Scharniersperre sorgt dafür, dass die Kabel zurückgehalten und von empfindlichen Komponenten ferngehalten werden. Die Kabel können bei Bedarf leicht entfernt werden. Der Kabelhalter lässt sich leicht mit einem Fingerdruck anbringen und entfernen.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter gefertigt sind, bietet eine gute Temperaturstabilität sowie eine hohe Festigkeit und mechanische Beständigkeit.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich
  • ‌Temperaturbereich: -40 C bis 85 C

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Gesamtlänge Innenhöhe Bohrungsgröße Gesamtbreite Plattenstärkenbereich Befestigungsmethode Kaufen
0,4298 € - 0,5307 € 4910 Auf Lager
10.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
12.7 mm
0,3905 € - 0,4821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
19.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
0,3905 € - 0,4821 € 9843 Auf Lager
16.3 mm
21.5 mm
10.0 mm
12.7 mm
0,1549 € - 0,1779 € 809 Auf Lager
10.67 mm
4.83 mm
1.57 mm
0,0693 € - 0,0951 € 62857 Auf Lager
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0865 € - 0,1189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,0701 € - 0,0961 € 597 Auf Lager
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0693 € - 0,0951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
0,1922 € - 0,2195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
0,0865 € - 0,1189 € 3998 Auf Lager
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,1664 € - 0,1908 € 192 Auf Lager
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0693 € - 0,0951 € 25000 Auf Lager
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,0701 € - 0,0961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0865 € - 0,1189 € 10080 Auf Lager
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0701 € - 0,0961 € 594 Auf Lager
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0701 € - 0,0961 € 12103 Auf Lager
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0693 € - 0,0951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0654 € - 0,0896 € 2357 Auf Lager
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,0701 € - 0,0961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
9.1 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0865 € - 0,1189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
  • von 2
Kabelhalter 4.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Natur

10038093

Preisbereich
0,5307 € - 0,4298 €

Lagerbestände
4910 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    10.4 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 11.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10038123

Preisbereich
0,4821 € - 0,3905 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    17.5 mm
  • Innenhöhe
    11.0 mm
  • Innenbreite
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 10.0 mm 16.3 mm Nylon 6/6 Natur

10038116

Preisbereich
0,4821 € - 0,3905 €

Lagerbestände
9843 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    15.5 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 4.83 mm 10.67 mm Nylon 6/6

10178362

Preisbereich
0,1779 € - 0,1549 €

Lagerbestände
809 Auf Lager
Merkmale
  • Innenhöhe
    4.83 mm
  • Innenbreite
    10.67 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Natur
Kabelhalter 10.0 mm 16.3 mm Natur Nylon 6/6

10037904

Preisbereich
0,0951 € - 0,0693 €

Lagerbestände
62857 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    22.4 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 4.8 mm 10.7 mm Natur Nylon 6/6

10037874

Preisbereich
0,1189 € - 0,0865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 10.0 mm 16.3 mm Nylon 6/6

10038031

Preisbereich
0,0961 € - 0,0701 €

Lagerbestände
597 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    22.4 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 21.7 mm 18.0 mm Natur Nylon 6/6

10037942

Preisbereich
0,0951 € - 0,0693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    24.1 mm
  • Innenhöhe
    21.7 mm
  • Innenbreite
    18.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 21.7 mm 18.0 mm Natur Nylon 6/6

10037959

Preisbereich
0,2195 € - 0,1922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    24.1 mm
  • Innenhöhe
    21.7 mm
  • Innenbreite
    18.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 3.4 mm 13.5 mm Natur Nylon 6/6

10037973

Preisbereich
0,1189 € - 0,0865 €

Lagerbestände
3998 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Innenhöhe
    3.4 mm
  • Innenbreite
    13.5 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 14.1 mm 16.3 mm Natur Nylon 6/6

10037935

Preisbereich
0,1908 € - 0,1664 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    22.4 mm
  • Innenhöhe
    14.1 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 4.8 mm 10.7 mm Natur Nylon 6/6

10037867

Preisbereich
0,0951 € - 0,0693 €

Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 21.7 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10038079

Preisbereich
0,0961 € - 0,0701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    24.1 mm
  • Innenhöhe
    21.7 mm
  • Innenbreite
    18.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 10.0 mm 16.3 mm Natur Nylon 6/6

10037911

Preisbereich
0,1189 € - 0,0865 €

Lagerbestände
10080 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    22.4 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 14.1 mm 16.3 mm Nylon 6/6

10038055

Preisbereich
0,0961 € - 0,0701 €

Lagerbestände
594 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    22.4 mm
  • Innenhöhe
    14.1 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 4.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6

10038000

Preisbereich
0,0961 € - 0,0701 €

Lagerbestände
12103 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 14.1 mm 16.3 mm Natur Nylon 6/6

10037928

Preisbereich
0,0951 € - 0,0693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    22.4 mm
  • Innenhöhe
    14.1 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 3.4 mm 13.5 mm Natur Nylon 6/6

10037966

Preisbereich
0,0896 € - 0,0654 €

Lagerbestände
2357 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Innenhöhe
    3.4 mm
  • Innenbreite
    13.5 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 9.1 mm 10.7 mm Nylon 6/6

10037980

Preisbereich
0,0961 € - 0,0701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Innenhöhe
    9.1 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 3.4 mm 13.5 mm Natur Nylon 6/6

10037898

Preisbereich
0,1189 € - 0,0865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Innenhöhe
    3.4 mm
  • Innenbreite
    13.5 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid