Die Kabelkette – Feststehend/Öffnend wird verwendet, um in Bewegung befindliche Drähte und Kabel vor Abrieb oder Kratzern, Verschleiß und Verwickelung zu schützen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Innenhöhe | Radius | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4669 € - 13,8521 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 22,152 € - 22,152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
| 20,7386 € - 20,7386 € | 40 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
| 18,0555 € - 20,0616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 18,0555 € - 20,0616 € | 2 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 24,041 € - 24,041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 22,8587 € - 22,8587 € | 29 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
| 12,0369 € - 13,3744 € | 29 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
18
|
||
| 13,47 € - 14,9666 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 17,6255 € - 19,584 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 17,4822 € - 19,4247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 31,1215 € - 31,1215 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
38
|
||
| 17,1956 € - 19,1063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 23,1984 € - 23,1984 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 17,1956 € - 19,1063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 16,6224 € - 18,4694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 16,6224 € - 18,4694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
25
|
||
| 18,8632 € - 18,8632 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
18
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.