Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1717
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 183,8101 € - 183,8101 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 180,8114 € - 398,0233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,9026 € - 7,6263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,5631 € - 3,5981 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,5272 € - 5,0565 € | 4100 Auf Lager |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,8894 € - 7,5765 € | 25 Auf Lager |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M63
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 10,7609 € - 20,9407 € | 6 Auf Lager |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,4098 € - 3,7151 € | 5300 Auf Lager |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,5023 € - 7,6935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,4905 € - 2,308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 8,3579 € - 12,959 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1517 € - 2,7654 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5058 € - 9,1877 € | 25 Auf Lager |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,1517 € - 2,7654 € | 980 Auf Lager |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5058 € - 9,1877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10207352 | 1,637 € - 2,0716 € | 48 Auf Lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
| 1,2227 € - 2,9327 € | 180 Auf Lager |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,0716 € - 4,3504 € | 395 Auf Lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 54,7324 € - 59,8608 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M40
|
1.299 in
33.0 mm