Flexible Kantenschutzleisten bilden einen schützenden Rand um scharfe, empfindliche Kanten und Ecken. Das flexible Design ermöglicht die Anpassung an verschiedene Formen, auch an unregelmäßige. Die Leisten absorbieren Stöße und verhindern den direkten Kontakt mit potenziellen Gefahren.
Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1050
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | W | T | L | t | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91,0883 € - 101,1966 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
10237656 | 148,7525 € - 156,5719 € | 31 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|
218,7571 € - 230,2587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.146 in
3.7 mm
|
2
|
||
310,8009 € - 310,8009 € | 5 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.209 in
5.3 mm
|
2
|
||
173,7318 € - 182,8592 € | 1 Auf Lager |
0.413 in
10.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
||
120,6573 € - 134,078 € | 4 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.