Menü Suche

Kappen für Gartenstäbe

Auf Lager

Kappen für Gartenstäbe mit einem Kreuzschlitzmuster werden in der Regel auf die Enden von Gartenstäben und anderen spitzen Stöcken oder Stangen angebracht. Sie sind witterungsbeständig und tragen dazu bei, Verletzungen der Benutzer zu vermeiden. Geeignet für eine Vielzahl von Durchmessern.Eine nützliche Kappe mit einem Kreuzschlitzkopf-Design, die üblicherweise auf die Enden von Gartenstäben und -stöcken, Metallstangen und anderen Stöcken aufgesetzt wird.

  • Schützt die Anwendung vor Beschädigungen und dem Eindringen von Wasser.
  • Verhindert versehentliche Verletzungen des Benutzers.
Material: PVC Farbe: Grün, Gelb Seriennummer: SR1203

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 H d2 Farbe h1 D Kaufen
0,5206 € - 0,8099 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
24.0 mm
17.7 mm
Grün
4.5 mm
33.0 mm
0,422 € - 0,6565 € 400 Auf Lager
17.0 mm
24.3 mm
17.7 mm
Gelb
4.5 mm
33.0 mm
Kappen für Gartenstäbe 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Grün

10074398

Preisbereich
0,8099 € - 0,5206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.0 mm
  • h1
    4.5 mm
Kappen für Gartenstäbe 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Gelb

10074381

Preisbereich
0,6565 € - 0,422 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.3 mm
  • h1
    4.5 mm