Menü Suche

Kappen für Maskierung - gerade

Auf Lager

Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikonkautschuk, EPDM, Silikon Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Hellblau, Orange, Hellgrün, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
246 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit IH Farbe Material D Kaufen
0,1145 € - 0,1269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Natur
Silikon
2.4 mm
0,3213 € - 0,3759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
5.5 mm
0,3099 € - 0,3099 € 18000 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
2.8 mm
0,1226 € - 0,1364 € 187322 Auf Lager
12.7 mm
Natur
Silikon
5.9 mm
0,3586 € - 0,3988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Natur
Silikon
12.2 mm
0,637 € - 0,7073 € 1279 Auf Lager
76.2 mm
Natur
Silikon
12.7 mm
0,4046 € - 0,4749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Schwarz
EPDM
7.1 mm
1,4491 € - 1,5926 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
Natur
Silikon
44.5 mm
0,3343 € - 0,3515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
3.5 mm
0,3041 € - 0,3543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
EPDM
4.4 mm
0,4447 € - 0,4906 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
0,2611 € - 0,3055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Schwarz
EPDM
4.0 mm
0,013 € - 0,013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
2.5 mm
0,0393 € - 0,0393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
8.7 mm
0,3995 € - 0,4416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.8 mm
Natur
Silikonkautschuk
25.4 mm
0,6184 € - 0,6887 € 29200 Auf Lager
38.1 mm
Natur
Silikon
24.6 mm
0,3846 € - 0,428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Natur
Silikonkautschuk
20.6 mm
1,297 € - 1,4491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
Natur
Silikon
27.5 mm
0,069 € - 0,069 € 155985 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
0.5 mm
1,0574 € - 1,1736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.9 mm
Natur
Silikonkautschuk
19.1 mm
  • von 13
Cape 2.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10250181

Preisbereich
0,1269 € - 0,1145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Silicone
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Preisbereich
0,3759 € - 0,3213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 2.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250778

Preisbereich
0,3099 € - 0,3099 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250365

Preisbereich
0,1364 € - 0,1226 €

Lagerbestände
187322 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6; 1/4 in UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Cape 12.2 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250495

Preisbereich
0,3988 € - 0,3586 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Silicone
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250501

Preisbereich
0,7073 € - 0,637 €

Lagerbestände
1279 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Cape 7.1 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251010

Preisbereich
0,4749 € - 0,4046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 44.5 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10250662

Preisbereich
1,5926 € - 1,4491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-3/4-5
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Silicone
Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250815

Preisbereich
0,3515 € - 0,3343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250891

Preisbereich
0,3543 € - 0,3041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 15.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10242476

Preisbereich
0,4906 € - 0,4447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8-14;M17
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

10250846

Preisbereich
0,3055 € - 0,2611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250754

Preisbereich
0,013 € - 0,013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251058

Preisbereich
0,0393 € - 0,0393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 25.4 mm 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10545737

Preisbereich
0,4416 € - 0,3995 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1.000 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Silicone
Cape 24.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250600

Preisbereich
0,6887 € - 0,6184 €

Lagerbestände
29200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Silicone
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Cape 20.6 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449462

Preisbereich
0,428 € - 0,3846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Cape 27.5 mm 76.2 mm Silicone Naturel

10250631

Preisbereich
1,4491 € - 1,297 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.5 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Hauptmaterial
    Silicone
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Preisbereich
0,069 € - 0,069 €

Lagerbestände
155985 Auf Lager
Merkmale
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 19.1 mm 88.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250587

Preisbereich
1,1736 € - 1,0574 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M20;3/4 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch