Menü Suche

Kappen für Maskierung - gerade

Auf Lager

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

  • Ideal solution for protecting and masking parts undergoing a variety of masking processes.
  • Can also be used as a plug to mask threaded or non-threaded holes.
  • Used to protect studs, pins and tube ends.
Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Orange, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
243 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit IH Farbe Material D Kaufen
0,1872 € - 0,2069 € 2000 Auf Lager
25.4 mm
Natural
Silikon
7.1 mm
0,1354 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Natural
Silikon
3.5 mm
0,352 € - 0,3914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Natural
Silikon
12.2 mm
0,1134 € - 0,1261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Natural
Silikon
2.5 mm
1,0377 € - 1,1517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.9 mm
Natural
Silikon
19.1 mm
0,1203 € - 0,1339 € 288322 Auf Lager
12.7 mm
Natural
Silikon
5.9 mm
0,1136 € - 0,1262 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Natural
Silikon
4.4 mm
0,1123 € - 0,1246 € 1000 Auf Lager
25.4 mm
Natural
Silikon
2.4 mm
0,8194 € - 0,9124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
Natural
Silikon
25.4 mm
0,3921 € - 0,4334 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.8 mm
Natural
Silikon
25.4 mm
0,2196 € - 0,2435 € 10774 Auf Lager
16.7 mm
Natural
Silikon
14.3 mm
0,3407 € - 0,397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Black
EPDM
5.9 mm
0,3041 € - 0,3041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Black
EPDM
2.8 mm
0,6251 € - 0,6941 € 2579 Auf Lager
76.2 mm
Natural
Silikon
12.7 mm
0,6068 € - 0,6758 € 32800 Auf Lager
38.1 mm
Natural
Silikon
24.6 mm
0,3774 € - 0,4201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Natural
Silikon
20.6 mm
1,2069 € - 1,347 € 4550 Auf Lager
50.8 mm
Natural
Silikon
41.3 mm
0,283 € - 0,3154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Natural
Silikon
9.0 mm
0,176 € - 0,1844 € 37987 Auf Lager
12.7 mm
Natural
Silikon
0.5 mm
0,0678 € - 0,0678 € 155985 Auf Lager
12.7 mm
Black
EPDM
0.5 mm
  • von 13
Kappe 7.1 mm 25.4 mm Silikon Natur

10374375

Preisbereich
0,2069 € - 0,1872 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/16-18
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Silikon
Kappe 3.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242261

Preisbereich
0,1506 € - 0,1354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Natural
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 12.2 mm 38.1 mm Silikon Natur

10250495

Preisbereich
0,3914 € - 0,352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Natural
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 2.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10250204

Preisbereich
0,1261 € - 0,1134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Natural
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 19.1 mm 88.9 mm Silikon Natur

10250587

Preisbereich
1,1517 € - 1,0377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4-10;M20
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kappe 5.9 mm 12.7 mm Silikon Natur

10250365

Preisbereich
0,1339 € - 0,1203 €

Lagerbestände
288322 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4-20;M6
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappe 4.4 mm 12.7 mm Silikon Natur

10250280

Preisbereich
0,1262 € - 0,1136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Natural
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 2.4 mm 25.4 mm Silikon Natur

10250181

Preisbereich
0,1246 € - 0,1123 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Natural
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 25.4 mm 50.8 mm Silikon Natur

10250624

Preisbereich
0,9124 € - 0,8194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1;M27
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappe 25.4 mm 20.8 mm Silikon Natur

10545737

Preisbereich
0,4334 € - 0,3921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1;M27
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappe 14.3 mm 16.7 mm Silikon Natur

10250525

Preisbereich
0,2435 € - 0,2196 €

Lagerbestände
10774 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Natural
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 5.9 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10250976

Preisbereich
0,397 € - 0,3407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4-20;M6
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappe 2.8 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10250778

Preisbereich
0,3041 € - 0,3041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 12.7 mm 76.2 mm Silikon Natur

10250501

Preisbereich
0,6941 € - 0,6251 €

Lagerbestände
2579 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Natural
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 24.6 mm 38.1 mm Silikon Natur

10250600

Preisbereich
0,6758 € - 0,6068 €

Lagerbestände
32800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Natural
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 20.6 mm 25.4 mm Silikon Natur

10449462

Preisbereich
0,4201 € - 0,3774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2-13;M22
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappe 41.3 mm 50.8 mm Silikon Natur

10449493

Preisbereich
1,347 € - 1,2069 €

Lagerbestände
4550 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Natural
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 9.0 mm 38.1 mm Silikon Natur

10250426

Preisbereich
0,3154 € - 0,283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Natural
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 0.5 mm 12.7 mm Silikon Natur

10250150

Preisbereich
0,1844 € - 0,176 €

Lagerbestände
37987 Auf Lager
Merkmale
  • d
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Farbe
    Natural
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Kappe 0.5 mm 12.7 mm EPDM Schwarz

10250693

Preisbereich
0,0678 € - 0,0678 €

Lagerbestände
155985 Auf Lager
Merkmale
  • d
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Black
  • Höchsttemperatur
    180 °C