Erhältlich in Rollen, die auf jede gewünschte Länge zugeschnitten werden können. Sie eignen sich ideal für Kabel, die sicher fixiert werden müssen, und gelegentlich geöffnet und wieder verschlossen werden müssen. Ebenfalls separat erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtbreite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|
3,6964 € - 4,2224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
||
6,139 € - 7,026 € | 650 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,4634 € - 5,0829 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,9149 € - 2,464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.