Menü Suche

Kniehebelspanner Push & Pull

Auf Lager

Einfache manuelle Schubstangenspanner halten Materialien mit einem Kolbenmechanismus an ihrem Platz, um eine positive gerade gerichtete Aktion zu ermöglichen. Dieser Spanner mit niedrigem Profil wird für seitliches oder hinteres Spannen bei Anwendungen mit begrenzter Höhe verwendet.

Seriennummer: SR5448

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Unterteil Schließmechanismus Montageart Maximale Haltekraft Druckhülsenbewegung Kaufen
60 Auf Lager
Stahl
Locking
Geflanscht
3.90 kN
50 Auf Lager
Stahl
Locking
Geflanscht
10.80 kN
60 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Front Mount
1.50 kN
389 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Front Mount
60 Auf Lager
Stahl
Locking
Geflanscht
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 304
Locking
Geflanscht
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
Locking
Geflanscht
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 304
Non-Locking
Geflanscht
8 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Geflanscht
10349847 10 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Geflanscht
13 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Geflanscht
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
Locking
Geflanscht
34 Auf Lager
Stahl
Locking
Geflanscht
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
Non-Locking
Geflanscht
28 Auf Lager
Stahl
Locking
Geflanscht
13 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Geflanscht
47 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Geflanscht
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
Locking
Geflanscht
80 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Geflanscht
1.30 kN
50 Auf Lager
Stahl
Locking
Geflanscht
25.50 kN
  • von 3
Toggle Clamp 175 ° 41.00 mm 3.90 kN Stahl

20510237


Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Geflanscht
  • Maximale Haltekraft
    3.90 kN
  • Schließmechanismus
    Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    175
Toggle Clamp 130 ° 25.00 mm 10.80 kN Stahl

20510107


Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Geflanscht
  • Maximale Haltekraft
    10.80 kN
  • Schließmechanismus
    Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    130
Toggle Clamp 180 ° 39.0 mm 1.50 kN Stahl

20510169


Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Front Mount
  • Maximale Haltekraft
    1.50 kN
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    180
Toggle Clamp 180 ° 20.00 mm 0.50 kN Stahl

20571689


Lagerbestände
389 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Front Mount
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    180
  • Grifftyp
    Gerader Handgriff
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Stahl

10350010


Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    168.5 mm
  • Haltekraft
    900.0 kg
  • Montageart
    Geflanscht
  • Griff Bewegungsmodus
    Push & Pull
  • Schließmechanismus
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Edelstahl 304

10350096


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    168.5 mm
  • Haltekraft
    900.0 kg
  • Montageart
    Geflanscht
  • Griff Bewegungsmodus
    Push & Pull
  • Schließmechanismus
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN Stahl

10350027


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    212.0 mm
  • Haltekraft
    1800.0 kg
  • Montageart
    Geflanscht
  • Griff Bewegungsmodus
    Push & Pull
  • Schließmechanismus
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Edelstahl 304

10350034


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    79.5 mm
  • Haltekraft
    150.0 kg
  • Montageart
    Geflanscht
  • Griff Bewegungsmodus
    Push & Pull
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
Toggle Clamp 174 ° 29.00 mm 2.00 kN Stahl

10349854


Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    111.0 mm
  • Haltekraft
    200.0 kg
  • Montageart
    Geflanscht
  • Griff Bewegungsmodus
    Push & Pull
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Stahl

10349847


Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    139.0 mm
  • Haltekraft
    150.0 kg
  • Montageart
    Geflanscht
  • Griff Bewegungsmodus
    Push & Pull
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Stahl

10349830


Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    153.0 mm
  • Haltekraft
    400.0 kg
  • Montageart
    Geflanscht
  • Griff Bewegungsmodus
    Push & Pull
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.00 mm 2.90 kN Stahl

10349960


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    121.0 mm
  • Haltekraft
    300.0 kg
  • Montageart
    Geflanscht
  • Griff Bewegungsmodus
    Push & Pull
  • Schließmechanismus
    Locking
Toggle Clamp 179 ° 51.00 mm 7.80 kN Stahl

10349984


Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    179.0 mm
  • Haltekraft
    800.0 kg
  • Montageart
    Geflanscht
  • Griff Bewegungsmodus
    Push & Pull
  • Schließmechanismus
    Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Stahl

10349823


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    122.0 mm
  • Haltekraft
    300.0 kg
  • Montageart
    Geflanscht
  • Griff Bewegungsmodus
    Push & Pull
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 41.00 mm 5.90 kN Stahl

10349977


Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    153.0 mm
  • Haltekraft
    600.0 kg
  • Montageart
    Geflanscht
  • Griff Bewegungsmodus
    Push & Pull
  • Schließmechanismus
    Locking
Toggle Clamp 130 ° 46.0 mm 25.50 kN Stahl

10349885


Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    313.0 mm
  • Haltekraft
    2600.0 kg
  • Montageart
    Geflanscht
  • Griff Bewegungsmodus
    Push & Pull
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Stahl

10349861


Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Haltekraft
    800.0 kg
  • Montageart
    Geflanscht
  • Griff Bewegungsmodus
    Push & Pull
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 3.20 kN Stahl

10349991


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    123.0 mm
  • Haltekraft
    325.0 kg
  • Montageart
    Geflanscht
  • Griff Bewegungsmodus
    Push & Pull
  • Schließmechanismus
    Locking
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Stahl

20510046


Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Geflanscht
  • Maximale Haltekraft
    1.30 kN
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    183
Toggle Clamp 130 ° 46.00 mm 25.50 kN Stahl

20510138


Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Geflanscht
  • Maximale Haltekraft
    25.50 kN
  • Schließmechanismus
    Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    130