Menü Suche

Kompressionsverschlüsse

Auf Lager

Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus Zink-Druckguss mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. Sie bieten eine Kompression von 6 mm. Bei Drehen des Schlüssels um 90 Grad wird die Zunge in die Verriegelungsposition geschoben. Bei Drehen des Schlüssels um 180 Grad wird die Zunge in die Fixierungsposition geschoben. Der Riegel bietet sowohl gute Kompression als auch gute Lärmisolierung; es sind unterschiedliche Kopfausführungen und Optionen der Greifweite erhältlich.

Seriennummer: SR5551

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
134 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Montagelochbreite Maximale Kompression Gesamtlänge Befestigungsausrichtung Gehäusehöhe Zungenmaterial Schlüsseltyp Kaufen
35,4516 € - 55,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35,4516 € - 55,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
6.0 mm
Für linken Türanschlag
32.0 mm
Edelstahl
Schlüssel für Bahnanwendung
35,4516 € - 55,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14,1183 € - 19,7656 € 1 Auf Lager
32.0 mm
6,0042 € - 9,3397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
35,4516 € - 55,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35,4516 € - 55,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3,9458 € - 6,1379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
35,4516 € - 55,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35,4516 € - 55,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35,4516 € - 55,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35,4516 € - 55,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43,0417 € - 66,9539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29,3539 € - 45,6617 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13,3727 € - 24,4691 € 49 Auf Lager
20.2 mm
6.0 mm
Für rechten Türanschlag
32.0 mm
Stahl
3 mm Doppelbart-Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35,4516 € - 55,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28,3613 € - 44,1176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35,4516 € - 55,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34,4334 € - 53,5631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 7
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20053321

Preisbereich
55,1471 € - 35,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kompressionsverschluss Schlüssel für Bahnanwendung 28.0 mm Edelstahl

20053178

Preisbereich
55,1471 € - 35,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Schlüssel für Bahnanwendung
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20052881

Preisbereich
55,1471 € - 35,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081171

Preisbereich
19,7656 € - 14,1183 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081591

Preisbereich
9,3397 € - 6,0042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20052973

Preisbereich
55,1471 € - 35,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20053369

Preisbereich
55,1471 € - 35,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081157

Preisbereich
6,1379 € - 3,9458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20052836

Preisbereich
55,1471 € - 35,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20052652

Preisbereich
55,1471 € - 35,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20052799

Preisbereich
55,1471 € - 35,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20053284

Preisbereich
55,1471 € - 35,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20053291

Preisbereich
66,9539 € - 43,0417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20052683

Preisbereich
45,6617 € - 29,3539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel 32.0 mm Zamak

20049812

Preisbereich
24,4691 € - 13,3727 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20053017


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20053055

Preisbereich
55,1471 € - 35,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20053048

Preisbereich
44,1176 € - 28,3613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20052850

Preisbereich
55,1471 € - 35,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20052966

Preisbereich
53,5631 € - 34,4334 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890