Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,9842 € - 52,9842 € | 3 Auf Lager |
3.252 in
82.6 mm
|
Schwarz
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,0809 € - 0,0946 € | 3372 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
6,9697 € - 6,9697 € | 394 Auf Lager |
1.406 in
35.7 mm
|
Schwarz
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
3,7876 € - 3,7876 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.874 in
47.6 mm
|
Natur
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
10,3068 € - 10,3068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Schwarz
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
4,2945 € - 4,2945 € | 3 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Schwarz
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,4111 € - 0,4533 € | 55089 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
2,3373 € - 2,464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.311 in
33.3 mm
|
Natur
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
1,1766 € - 1,1766 € | 121 Auf Lager |
1.469 in
37.3 mm
|
Natur
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
7,2936 € - 7,2936 € | 2949 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,3154 € - 0,3506 € | 8483 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Natur
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,566 € - 0,6279 € | 4700 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Natur
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,1144 € - 0,134 € | 62207 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,2731 € - 0,3182 € | 4326 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
5,618 € - 5,618 € | 386 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Natur
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
9,645 € - 9,645 € | 75 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Natur
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,0877 € - 0,1028 € | 539785 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,2731 € - 0,2731 € | 26015 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,1322 € - 0,1322 € | 4207 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,4646 € - 0,5153 € | 9304 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Orange
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.