Menü Suche

Konische Standard-Endkappen

Auf Lager

Runde Standard-Endkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Erhältlich in Standard-, Kurz- oder Langform, je nach Verwendungszweck. Temperaturbeständig bis zu 70 C.Zum sicheren Schutz von Schläuchen. Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde.Verhindern, dass Schmutz, Fremdpartikel, Staub und andere Verunreinigungen die Rohre beschädigen.Werden für industrielle, HVAC- und Sanitäranwendungen verwendet. Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SRF0068

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Kaufen
0,1746 € - 0,3182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,4125 € - 0,9053 € 67 Auf Lager
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
0,1478 € - 0,2703 € 30200 Auf Lager
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
0,0972 € - 0,1534 € 5 Auf Lager
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
0,4365 € - 0,956 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
0,1112 € - 0,2196 € 2643 Auf Lager
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
1,1024 € - 1,943 € 30 Auf Lager
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
0,2224 € - 0,5463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
0,0799 € - 0,1264 € 5141 Auf Lager
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
0,0791 € - 0,1105 € 494 Auf Lager
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
0,259 € - 0,6364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,8011 € - 1,5629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
0,2421 € - 0,5941 € 290 Auf Lager
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,4027 € - 0,8912 € 110 Auf Lager
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
0,1494 € - 0,1494 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
0,7138 € - 1,3953 € 2450 Auf Lager
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
0,1999 € - 0,366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
1,0194 € - 1,7882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
0,0705 € - 0,0984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,1377 € - 0,252 € 800 Auf Lager
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
  • von 2
Runde Endkappe 25.7 mm 17.5 mm LDPE Natur

10327814

Preisbereich
0,3182 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 52.5 mm 29.5 mm LDPE Natur

10327937

Preisbereich
0,9053 € - 0,4125 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 21.2 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natur

10118719

Preisbereich
0,2703 € - 0,1478 €

Lagerbestände
30200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 15.7 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natur

10118702

Preisbereich
0,1534 € - 0,0972 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 59.5 mm 30 mm LDPE Natur

10327951

Preisbereich
0,956 € - 0,4365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 17.7 mm 14.5 mm LDPE Natur

10327777

Preisbereich
0,2196 € - 0,1112 €

Lagerbestände
2643 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 79.5 mm 25.5 mm LDPE Natur

10327999

Preisbereich
1,943 € - 1,1024 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 32.8 mm 45.0 mm LDPE Natur

10327852

Preisbereich
0,5463 € - 0,2224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 11.7 mm 12.5 mm LDPE Natur

10327739

Preisbereich
0,1264 € - 0,0799 €

Lagerbestände
5141 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 9.8 mm 11.0 mm LDPE - PIR Natur

10118696

Preisbereich
0,1105 € - 0,0791 €

Lagerbestände
494 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 40.8 mm 28.0 mm LDPE Natur

10327890

Preisbereich
0,6364 € - 0,259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 101.8 mm 24.0 mm LDPE Natur

10328019

Preisbereich
1,5629 € - 0,8011 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 35.0 mm 14.0 mm LDPE Natur

10327876

Preisbereich
0,5941 € - 0,2421 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 50.8 mm 30.5 mm LDPE Natur

10327913

Preisbereich
0,8912 € - 0,4027 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 56.3 mm 19.0 mm LDPE Natur

10327944

Preisbereich
0,1494 € - 0,1494 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 75.5 mm 36.0 mm LDPE Natur

10327975

Preisbereich
1,3953 € - 0,7138 €

Lagerbestände
2450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 29.5 mm 18.5 mm LDPE Natur

10327838

Preisbereich
0,366 € - 0,1999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 69.8 mm 25.5 mm LDPE Natur

10327968

Preisbereich
1,7882 € - 1,0194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 5.7 mm 12.0 mm LDPE Natur

10327692

Preisbereich
0,0984 € - 0,0705 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 20.6 mm 15.0 mm LDPE Natur

10327791

Preisbereich
0,252 € - 0,1377 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte