Runde Standard-Endkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Erhältlich in Standard-, Kurz- oder Langform, je nach Verwendungszweck. Temperaturbeständig bis zu 70 C.Zum sicheren Schutz von Schläuchen. Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde.Verhindern, dass Schmutz, Fremdpartikel, Staub und andere Verunreinigungen die Rohre beschädigen.Werden für industrielle, HVAC- und Sanitäranwendungen verwendet. Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SRF0068
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | D | h | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1999 € - 0,4871 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,1377 € - 0,252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,085 € - 0,1349 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.528 in
13.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,8011 € - 1,5629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.008 in
101.8 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,1494 € - 0,1494 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.217 in
56.3 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,085 € - 0,1349 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,0194 € - 1,7882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.748 in
69.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,2421 € - 0,5941 € | 540 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,7138 € - 1,3953 € | 2450 Auf Lager |
2.972 in
75.5 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
0,0799 € - 0,1115 € | 1444 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1746 € - 0,3182 € | 3435 Auf Lager |
0.929 in
23.6 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,2421 € - 0,5941 € | 4250 Auf Lager |
1.445 in
36.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1746 € - 0,3182 € | 381 Auf Lager |
1.035 in
26.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,3914 € - 0,8617 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.874 in
47.6 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,1999 € - 0,366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,4365 € - 0,956 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.343 in
59.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.