Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Kappen schützen freiliegende Kreuzschlitzschrauben vor dem Eindringen von Staub und Schmutz. Sie sind einfach zu installieren, indem Sie sie einfach aufklopfen. Können für Schaltschränke und Schaltanlagen verwendet werden.Zum Schutz freiliegender Kreuzschlitzschrauben vor Staub und Schmutz entwickelt.Leichte Montage durch einfaches Aufdrücken auf den SchraubenkopfWerden für Schaltschränke, Schaltanlagen und Anwendungen in der Industrie verwendet. Material: PE-HD, LDPE - PIR Farbe: Beige, Elfenbein, Weiß, Teak, Hellbraun, Dunkelbraun, Schwarz Seriennummer: SR1806
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Head Drive Size | D | Farbe | Schraubengröße | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 Auf Lager |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Hellbraun
|
M2
|
|||
| 0,0203 € - 0,0213 € | 10311 Auf Lager |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Schwarz
|
M2
|
||
| 40000 Auf Lager |
|
0.709 in
18.0 mm
|
Weiß
|
M4
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Dunkelbraun
|
M2
|
|||
| 0,0206 € - 0,0218 € | 18903 Auf Lager |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Weiß
|
M2
|
||
| 0,0489 € - 0,1033 € | 1700 Auf Lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
Weiß
|
M3
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Teak
|
M2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Beige
|
M2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Beige
|
M2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Elfenbein
|
M2
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.