Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.
Seriennummer: SR1535 ,SRN0000
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Oberfläche | Knopfmaterial | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,698 € - 82,7821 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 0,1734 € - 0,3642 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
4.8 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
| 4,3085 € - 8,5453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
Glänzend
|
Phenolharz
|
Schnellmontage
|
||
| 1,0042 € - 2,2938 € | 340 Auf Lager |
1.61 in
40.9 mm
|
M10 x 1.5
|
Zink, farblos
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 0,8655 € - 1,9465 € | 596 Auf Lager |
1.382 in
35.1 mm
|
M10 x 1.5
|
Zink, farblos
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 0,7535 € - 1,8624 € | 464 Auf Lager |
1.469 in
37.3 mm
|
M6 x 1.0
|
Zink, gelb
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 1,9205 € - 4,3971 € | 350 Auf Lager |
1.882 in
47.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Zink, gelb
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 1,0509 € - 2,3666 € | 1561 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Zink, farblos
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 2,7607 € - 6,2176 € | 380 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M6/M8
|
Kein Finish
|
TPE
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 0,7348 € - 1,7196 € | 855 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Zink, gelb
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 1,8804 € - 4,2571 € | 350 Auf Lager |
1.882 in
47.8 mm
|
M12
|
Kein Finish
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 0,8642 € - 1,9465 € | 870 Auf Lager |
1.382 in
35.1 mm
|
M6 x 1.0
|
Zink, gelb
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 0,9895 € - 2,2938 € | 580 Auf Lager |
1.61 in
40.9 mm
|
M8 x 1.25
|
Zink, farblos
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 1,303 € - 2,9407 € | 570 Auf Lager |
1.382 in
35.1 mm
|
M6/M8
|
Kein Finish
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 0,98 € - 2,2405 € | 1350 Auf Lager |
1.250 in
31.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Zink, farblos
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 1,1563 € - 2,669 € | 372 Auf Lager |
1.882 in
47.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Zink, farblos
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 1,4003 € - 3,2488 € | 450 Auf Lager |
1.469 in
37.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Zink, farblos
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 1,7337 € - 4,005 € | 396 Auf Lager |
1.63 in
41.4 mm
|
M8/M10
|
Kein Finish
|
TPE
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 0,8642 € - 2,0809 € | 470 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
Kein Finish
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 2,0005 € - 4,5091 € | 290 Auf Lager |
1.882 in
47.8 mm
|
M12
|
Kein Finish
|
TPE
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.