Diese LED-Abstandhalter sind in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich. Sie dienen der Höhenkontrolle, bieten Halt und Stabilität für den Zuleitungsdraht. Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler LED-Typ (alle) | Gesamtdurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0675 € - 0,0926 € | 5 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0464 € - 0,0516 € | 1000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2980 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2562 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,0463 € - 0,0514 € | 33903 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,064 € - 0,0711 € | 2678 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1195 € - 0,1328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1084 € - 0,1312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 14000 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0516 € - 0,0573 € | 968 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,1195 € - 0,1328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,1195 € - 0,1328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,0412 € - 0,0458 € | 1001 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0512 € - 0,0703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,047 € - 0,0643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0429 € - 0,0591 € | 6261 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2740 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,0836 € - 0,1144 € | 387 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,0349 € - 0,0388 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.