Menü Suche

LED-ABstandhalter

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.

Seriennummer: SRLEDS1E

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Kompatibler LED-Typ Gesamthöhe Kaufen
0,0608 € - 0,0676 € 408 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
22.2 mm
0,0525 € - 0,08 € 3892 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0206 € - 0,0229 € 2 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
4.8 mm
0,1284 € - 0,1549 € 2834 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
22.2 mm
0,0515 € - 0,0573 € 12 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
7.1 mm
0,307 € - 0,3328 € 23000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
11.2 mm
0,1685 € - 0,1872 € 1000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
22.9 mm
0,1175 € - 0,1306 € 1000 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PVC
9.5 mm
0,0576 € - 0,064 € 765 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
4.6 mm
0,1653 € - 0,1837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PVC
9.5 mm
0,0604 € - 0,092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
12.7 mm
0,1198 € - 0,1449 € 2000 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
15.9 mm
0,0592 € - 0,0658 € 2849 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
0,1521 € - 0,169 € 1000 Auf Lager
Länglich
Schwarz
PVC
12.7 mm
0,0599 € - 0,0665 € 49 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
7.6 mm
0,0802 € - 0,0891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0345 € - 0,0384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0588 € - 0,0654 € 970 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
11.4 mm
0,0525 € - 0,08 € 2145 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
4.8 mm
0,6264 € - 0,696 € 568 Auf Lager
Zylindrisch
Schwarz
PA
25.0 mm
  • von 5
LED-Abstandhalter 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110034

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
408 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110362

Preisbereich
0,08 € - 0,0525 €

Lagerbestände
3892 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110232

Preisbereich
0,0229 € - 0,0206 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110225

Preisbereich
0,1549 € - 0,1284 €

Lagerbestände
2834 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.280 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110492

Preisbereich
0,0573 € - 0,0515 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    7.1 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.440 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110577

Preisbereich
0,3328 € - 0,307 €

Lagerbestände
23000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    11.2 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.900 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10314098

Preisbereich
0,1872 € - 0,1685 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    22.9 mm
LED-Abstandhalter 9.5 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10320969

Preisbereich
0,1306 € - 0,1175 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Viereckig
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.180 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110447

Preisbereich
0,064 € - 0,0576 €

Lagerbestände
765 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    4.6 mm
LED-Abstandhalter 9.5 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10320983

Preisbereich
0,1837 € - 0,1653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Viereckig
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110409

Preisbereich
0,092 € - 0,0604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110201

Preisbereich
0,1449 € - 0,1198 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.140 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110423

Preisbereich
0,0658 € - 0,0592 €

Lagerbestände
2849 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    3.6 mm
LED-Abstandhalter 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314159

Preisbereich
0,169 € - 0,1521 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.300 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110508

Preisbereich
0,0665 € - 0,0599 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
LED-Abstandhalter 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365427

Preisbereich
0,0891 € - 0,0802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365434

Preisbereich
0,0384 € - 0,0345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110584

Preisbereich
0,0654 € - 0,0588 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    11.4 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110140

Preisbereich
0,08 € - 0,0525 €

Lagerbestände
2145 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M5 25.0 mm

10368688

Preisbereich
0,696 € - 0,6264 €

Lagerbestände
568 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Zylindrisch
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790