Menü Suche

Leiterplatten-Distanzbolzen - zum Verschrauben

Auf Lager

Diese Distanzbolzen werden sicher mit einer Schraube der Größe M3 oder #4 befestigt. Das Offset-Design ermöglicht eine dichte Bestückung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,2168 € - 0,2409 € 2990 Auf Lager
3.2 mm
#4,M3
12.7 mm
10159873 0,2653 € - 0,2948 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
#4,M3
7.6 mm
0,2157 € - 0,2397 € 996 Auf Lager
3.2 mm
#4,M3
9.5 mm
0,3616 € - 0,4018 € 2000 Auf Lager
3.2 mm
#4,M3
11.1 mm
0,3629 € - 0,4032 € 1000 Auf Lager
3.2 mm
#4,M3
14.3 mm
0,2844 € - 0,316 € 2000 Auf Lager
3.2 mm
#4,M3
15.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natur

10159903

Preisbereich
0,2409 € - 0,2168 €

Lagerbestände
2990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 7.6 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natur

10159873

Preisbereich
0,2948 € - 0,2653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natur

10159880

Preisbereich
0,2397 € - 0,2157 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natur

10159897

Preisbereich
0,4018 € - 0,3616 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 14.3 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natur

10159910

Preisbereich
0,4032 € - 0,3629 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natur

10159866

Preisbereich
0,316 € - 0,2844 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm