Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Halterung gleitet einfach hinein und heraus. Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Sie werden in sieben verschiedenen Größen für verschiedene Durchmesser angeboten. Aus PVC , UL94 V-0 gelistet, mit einem Kleber auf Acrylbasis.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Plattenstärke A | Bohrungsdurchmesser A | Schraubengröße | Maximale Plattenstärke B | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0859 € - 0,0954 € | 345 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0639 € - 0,071 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0659 € - 0,0732 € | 592 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0777 € - 0,0863 € | 4549 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0657 € - 0,073 € | 3260 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0642 € - 0,0714 € | 5020 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,208 € - 0,2381 € | 955 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0689 € - 0,0765 € | 879 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0689 € | 1814 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,208 € - 0,2381 € | 576 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2051 € | 917 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0716 € - 0,0795 € | 839 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,0947 € | 826 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0634 € - 0,0704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0697 € - 0,0774 € | 910 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2051 € | 940 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm