Menü Suche

Lüfterfilter-Sets

Auf Lager

Lüfterfilter-Sets umfassen jeweils einen Fingerschutz, eine Filterabdeckung, einen Netzfilter und einen Filzfilter. Sie entsprechen der Schutzklasse IP30.

Seriennummer: SRRCP

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Lüftergröße Kaufen
6,8756 € - 12,7326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
151.9 mm
6,0391 € - 6,5264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3,6237 € - 4,0263 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
2,4921 € - 2,769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
10316856 6,0961 € - 6,6029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8,63 € - 9,3305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6,4836 € - 7,0351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3,0849 € - 5,7129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
7,0875 € - 7,6781 € 758 Auf Lager
2,2919 € - 4,2442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
3,2851 € - 6,0835 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
92.0 mm
Lüfterfilterset 151.9 mm 151.9 mm ABS; PU-Schaum

10336076

Preisbereich
12,7326 € - 6,8756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    ABS
  • Filtermaterial
    Polyurethanschaumstoff
  • Fingerschutzmaterial
    ABS
  • Form
    Rund
Lüfterfilterset 60.5 mm 60.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6

10316870

Preisbereich
6,5264 € - 6,0391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    25% Glass Filled Nylon 6.6
  • Filtermaterial
    Polyester
  • Fingerschutzmaterial
    25% Glass Filled Nylon 6.6
  • Inbegriffen
    Finger Guard, Filter Cover, Mesh Filter, Felt Filter
Lüfterfilterset 122.0 mm 122.0 mm ABS; PU-Schaum

10417881

Preisbereich
4,0263 € - 3,6237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    ABS
  • Filtermaterial
    Polyurethanschaumstoff
  • Fingerschutzmaterial
    ABS
  • Form
    Viereckig
Lüfterfilterset 40.0 mm 40.0 mm ABS; PU-Schaum

10336038

Preisbereich
2,769 € - 2,4921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    ABS
  • Filtermaterial
    Polyurethanschaumstoff
  • Fingerschutzmaterial
    ABS
  • Form
    Viereckig
Lüfterfilterset 43.0 mm 40.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6

10316856

Preisbereich
6,6029 € - 6,0961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    25% Glass Filled Nylon 6.6
  • Filtermaterial
    Polyester
  • Fingerschutzmaterial
    25% Glass Filled Nylon 6.6
  • Inbegriffen
    Finger Guard, Filter Cover, Mesh Filter, Felt Filter
Lüfterfilterset 120.0 mm 120.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6

10316917

Preisbereich
9,3305 € - 8,63 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    25% Glass Filled Nylon 6.6
  • Filtermaterial
    Polyester
  • Fingerschutzmaterial
    25% Glass Filled Nylon 6.6
  • Inbegriffen
    Finger Guard, Filter Cover, Mesh Filter, Felt Filter
Lüfterfilterset 80.6 mm 80.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6

10316887

Preisbereich
7,0351 € - 6,4836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    25% Glass Filled Nylon 6.6
  • Filtermaterial
    Polyester
  • Fingerschutzmaterial
    25% Glass Filled Nylon 6.6
  • Inbegriffen
    Finger Guard, Filter Cover, Mesh Filter, Felt Filter
Lüfterfilterset 80.0 mm 80.0 mm ABS; PU-Schaum

10336052

Preisbereich
5,7129 € - 3,0849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    ABS
  • Filtermaterial
    Polyurethanschaumstoff
  • Fingerschutzmaterial
    ABS
  • Form
    Viereckig
Lüfterfilterset 92.3 mm 92.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6

10316900

Preisbereich
7,6781 € - 7,0875 €

Lagerbestände
758 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    25% Glass Filled Nylon 6.6
  • Filtermaterial
    Polyester
  • Fingerschutzmaterial
    25% Glass Filled Nylon 6.6
  • Inbegriffen
    Finger Guard, Filter Cover, Mesh Filter, Felt Filter
Lüfterfilterset 60.0 mm 60.0 mm ABS; PU-Schaum

10336045

Preisbereich
4,2442 € - 2,2919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    ABS
  • Filtermaterial
    Polyurethanschaumstoff
  • Fingerschutzmaterial
    ABS
  • Form
    Viereckig
Lüfterfilterset 92.0 mm 92.0 mm ABS; PU-Schaum

10336069

Preisbereich
6,0835 € - 3,2851 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Abdeckung
    ABS
  • Filtermaterial
    Polyurethanschaumstoff
  • Fingerschutzmaterial
    ABS
  • Form
    Viereckig