Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ flach

Auf Lager

Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.

Seriennummer: SR1923

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
158 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1166 € - 0,2123 € 6418 Auf Lager
M2
Transparent
PC
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1215 € - 0,2209 € 4700 Auf Lager
M3
Transparent
PC
7.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2367 € - 0,383 € 395 Auf Lager
M3
Transparent
PC
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1337 € - 0,2439 € 8348 Auf Lager
M4
Transparent
PC
12.2 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,4663 € - 0,7346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Transparent
PC
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,3242 € - 0,5896 € 169 Auf Lager
M5
Transparent
PC
20.2 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5739 € - 0,8766 € 400 Auf Lager
M6
Transparent
PC
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,9598 € - 1,3716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Transparent
PC
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1535 € - 0,2797 € 972 Auf Lager
M2
Transparent
PC
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,122 € - 0,2223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.6
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,3343 € - 0,5437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Transparent
PC
18.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,538 € - 0,8221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Transparent
PC
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,4826 € - 0,4826 € 221 Auf Lager
M8
Transparent
PC
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,122 € - 0,2223 € 374 Auf Lager
M2
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0828 € - 0,0828 € 500 Auf Lager
M3
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1822 € - 0,33 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Transparent
PC
9.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1463 € - 0,2668 € 2330 Auf Lager
M5
Transparent
PC
9.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5739 € - 0,9053 € 300 Auf Lager
M6
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1263 € - 0,231 € 98 Auf Lager
M3
Transparent
PC
15.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1288 € - 0,2352 € 5245 Auf Lager
M4
Transparent
PC
6.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 8
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 8.0 mm PC Transparent

10218471

Preisbereich
0,2123 € - 0,1166 €

Lagerbestände
6418 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 7.3 mm PC Transparent

10218563

Preisbereich
0,2209 € - 0,1215 €

Lagerbestände
4700 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    7.3 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 20.0 mm PC Transparent

10218648

Preisbereich
0,383 € - 0,2367 €

Lagerbestände
395 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 12.2 mm PC Transparent

10218723

Preisbereich
0,2439 € - 0,1337 €

Lagerbestände
8348 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    12.2 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 30.0 mm PC Transparent

10218808

Preisbereich
0,7346 € - 0,4663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 20.2 mm PC Transparent

10218884

Preisbereich
0,5896 € - 0,3242 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindelänge
    20.2 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 25.0 mm PC Transparent

10218969

Preisbereich
0,8766 € - 0,5739 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 25.0 mm PC Transparent

10219041

Preisbereich
1,3716 € - 0,9598 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.2 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 10.0 mm PC Transparent

10218488

Preisbereich
0,2797 € - 0,1535 €

Lagerbestände
972 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 PC Transparent

10218792

Preisbereich
0,2223 € - 0,122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Farbe
    Transparent
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 18.0 mm PC Transparent

10218877

Preisbereich
0,5437 € - 0,3343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 20.0 mm PC Transparent

10218952

Preisbereich
0,8221 € - 0,538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 20.0 mm PC Transparent

10219034

Preisbereich
0,4826 € - 0,4826 €

Lagerbestände
221 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.2 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 PC Transparent

10219126

Preisbereich
0,2223 € - 0,122 €

Lagerbestände
374 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PC Transparent

10219201

Preisbereich
0,0828 € - 0,0828 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Farbe
    Transparent
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 9.3 mm PC Transparent

10219287

Preisbereich
0,33 € - 0,1822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    9.3 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 9.5 mm PC Transparent

10219355

Preisbereich
0,2668 € - 0,1463 €

Lagerbestände
2330 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 PC Transparent

10219430

Preisbereich
0,9053 € - 0,5739 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Farbe
    Transparent
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 15.1 mm PC Transparent

10218617

Preisbereich
0,231 € - 0,1263 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    15.1 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 6.3 mm PC Transparent

10218693

Preisbereich
0,2352 € - 0,1288 €

Lagerbestände
5245 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    6.3 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachkopf