Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ flach

Auf Lager

Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.

Seriennummer: SR1923

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
158 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,122 € - 0,2223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.6
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1246 € - 0,1721 € 2095 Auf Lager
M2
Natur
Edelstahl
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0394 € - 0,0549 € 24000 Auf Lager
M3
Natur
Baustahl
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0287 € - 0,0287 € 1000 Auf Lager
M4
Natur
Baustahl
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1017 € - 0,185 € 178 Auf Lager
M2
Transparent
PC
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,119 € - 0,218 € 44420 Auf Lager
M3
Transparent
PC
6.4 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,231 € - 0,3759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Transparent
PC
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,122 € - 0,2223 € 600 Auf Lager
M2
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0339 € - 0,0418 € 10878 Auf Lager
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
6.3 mm
Mit Schlitz
0,0354 € - 0,0437 € 4000 Auf Lager
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
23.3 mm
Mit Schlitz
0,1374 € - 0,251 € 2084 Auf Lager
M4
Transparent
PC
5.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0472 € - 0,0655 € 4409 Auf Lager
M3
Natur
Baustahl
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0573 € - 0,0801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Baustahl
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0717 € - 0,0998 € 1000 Auf Lager
M4
Natur
Baustahl
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1166 € - 0,2123 € 6418 Auf Lager
M2
Transparent
PC
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1215 € - 0,2209 € 4700 Auf Lager
M3
Transparent
PC
7.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2367 € - 0,383 € 395 Auf Lager
M3
Transparent
PC
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5739 € - 0,8766 € 400 Auf Lager
M6
Transparent
PC
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,9598 € - 1,3716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Transparent
PC
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1255 € - 0,2295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 8
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 PC Transparent

10218792

Preisbereich
0,2223 € - 0,122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Farbe
    Transparent
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 10.0 mm Edelstahl Natur

10371732

Preisbereich
0,1721 € - 0,1246 €

Lagerbestände
2095 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 8.0 mm Baustahl Natur

10237694

Preisbereich
0,0549 € - 0,0394 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 16.0 mm Baustahl Natur

10237762

Preisbereich
0,0287 € - 0,0287 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 4.0 mm PC Transparent

10218440

Preisbereich
0,185 € - 0,1017 €

Lagerbestände
178 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 6.4 mm PC Transparent

10218532

Preisbereich
0,218 € - 0,119 €

Lagerbestände
44420 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    6.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 16.0 mm PC Transparent

10218624

Preisbereich
0,3759 € - 0,231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 PC Transparent

10219119

Preisbereich
0,2223 € - 0,122 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 6.3 mm Nylon 6/6 Natur

10397022

Preisbereich
0,0418 € - 0,0339 €

Lagerbestände
10878 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    6.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 23.3 mm Nylon 6/6 Natur

10397077

Preisbereich
0,0437 € - 0,0354 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    23.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 5.3 mm PC Transparent

10219263

Preisbereich
0,251 € - 0,1374 €

Lagerbestände
2084 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    5.3 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 10.0 mm Baustahl Natur

10237700

Preisbereich
0,0655 € - 0,0472 €

Lagerbestände
4409 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 8.0 mm Baustahl Natur

10237731

Preisbereich
0,0801 € - 0,0573 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 20.0 mm Baustahl Natur

10237779

Preisbereich
0,0998 € - 0,0717 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 8.0 mm PC Transparent

10218471

Preisbereich
0,2123 € - 0,1166 €

Lagerbestände
6418 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 7.3 mm PC Transparent

10218563

Preisbereich
0,2209 € - 0,1215 €

Lagerbestände
4700 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    7.3 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 20.0 mm PC Transparent

10218648

Preisbereich
0,383 € - 0,2367 €

Lagerbestände
395 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 25.0 mm PC Transparent

10218969

Preisbereich
0,8766 € - 0,5739 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 25.0 mm PC Transparent

10219041

Preisbereich
1,3716 € - 0,9598 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.2 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 PC Transparent

10219133

Preisbereich
0,2295 € - 0,1255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube