Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ flach

Auf Lager

Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.

Seriennummer: SR1923

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
158 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,5739 € - 0,9053 € 300 Auf Lager
M6
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0716 € - 0,0716 € 2888 Auf Lager
M2
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,119 € - 0,218 € 581 Auf Lager
M3
Transparent
PC
2.8 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1263 € - 0,231 € 98 Auf Lager
M3
Transparent
PC
15.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,3845 € - 0,6255 € 509 Auf Lager
M4
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2606 € - 0,2606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Transparent
PC
8.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1288 € - 0,2352 € 5245 Auf Lager
M4
Transparent
PC
6.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2496 € - 0,4562 € 5721 Auf Lager
M4
Transparent
PC
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,284 € - 0,4591 € 1805 Auf Lager
M5
Transparent
PC
15.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,4462 € - 0,7016 € 900 Auf Lager
M6
Transparent
PC
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,7202 € - 1,0301 € 578 Auf Lager
M8
Transparent
PC
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1449 € - 0,264 € 200 Auf Lager
M2.6
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1209 € - 0,2209 € 1000 Auf Lager
M2.6
Transparent
PC
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1288 € - 0,2352 € 9294 Auf Lager
M4
Transparent
PC
3.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1463 € - 0,2668 € 4300 Auf Lager
M5
Transparent
PC
5.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,4878 € - 0,7948 € 100 Auf Lager
M6
Transparent
PC
11.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1246 € - 0,1721 € 2095 Auf Lager
M2
Natur
Edelstahl
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0394 € - 0,0549 € 24000 Auf Lager
M3
Natur
Baustahl
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0287 € - 0,0287 € 1000 Auf Lager
M4
Natur
Baustahl
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1017 € - 0,185 € 178 Auf Lager
M2
Transparent
PC
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 8
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 PC Transparent

10219430

Preisbereich
0,9053 € - 0,5739 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Farbe
    Transparent
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 PC Transparent

10218433

Preisbereich
0,0716 € - 0,0716 €

Lagerbestände
2888 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 2.8 mm PC Transparent

10218525

Preisbereich
0,218 € - 0,119 €

Lagerbestände
581 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    2.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 15.1 mm PC Transparent

10218617

Preisbereich
0,231 € - 0,1263 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    15.1 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PC Transparent

10219324

Preisbereich
0,6255 € - 0,3845 €

Lagerbestände
509 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Farbe
    Transparent
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 8.7 mm PC Transparent

10219409

Preisbereich
0,2606 € - 0,2606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    8.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 6.3 mm PC Transparent

10218693

Preisbereich
0,2352 € - 0,1288 €

Lagerbestände
5245 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    6.3 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 20.0 mm PC Transparent

10218778

Preisbereich
0,4562 € - 0,2496 €

Lagerbestände
5721 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 15.0 mm PC Transparent

10218853

Preisbereich
0,4591 € - 0,284 €

Lagerbestände
1805 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 12.0 mm PC Transparent

10218938

Preisbereich
0,7016 € - 0,4462 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 12.0 mm PC Transparent

10219010

Preisbereich
1,0301 € - 0,7202 €

Lagerbestände
578 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.2 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 PC Transparent

10219096

Preisbereich
0,264 € - 0,1449 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Farbe
    Transparent
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 12.0 mm PC Transparent

10219188

Preisbereich
0,2209 € - 0,1209 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 3.1 mm PC Transparent

10219256

Preisbereich
0,2352 € - 0,1288 €

Lagerbestände
9294 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 5.5 mm PC Transparent

10219331

Preisbereich
0,2668 € - 0,1463 €

Lagerbestände
4300 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 11.7 mm PC Transparent

10219416

Preisbereich
0,7948 € - 0,4878 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 10.0 mm Edelstahl Natur

10371732

Preisbereich
0,1721 € - 0,1246 €

Lagerbestände
2095 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 8.0 mm Baustahl Natur

10237694

Preisbereich
0,0549 € - 0,0394 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 16.0 mm Baustahl Natur

10237762

Preisbereich
0,0287 € - 0,0287 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 4.0 mm PC Transparent

10218440

Preisbereich
0,185 € - 0,1017 €

Lagerbestände
178 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Flachkopf