Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0666 € - 0,0778 € 8648 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0985 € - 0,1153 € 2650 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
PA
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1022 € - 0,1195 € 1000 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
PA
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,1855 € - 1,4643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.4
Braun
PEEK
2.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0754 € - 0,0881 € 38353 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
PA
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1914 € - 0,2013 € 79000 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
PA
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1492 € - 0,1746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Natur
PA
50.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0915 € - 0,107 € 503 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
PA
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0788 € - 0,0922 € 12162 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
PA
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0744 € - 0,087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
Natur
PA
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0647 € - 0,0757 € 413 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0636 € - 0,0743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
PA
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0746 € - 0,0873 € 891 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1312 € - 0,1312 € 1099 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
PA
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0709 € - 0,0827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
Natur
PA
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0636 € - 0,0743 € 19656 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0673 € - 0,0787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4
Natur
PA
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0744 € - 0,087 € 3943 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
PA
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0694 € - 0,0812 € 9568 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0673 € - 0,0787 € 1105 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
PA
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 16.0 mm PA Natur

10049273

Preisbereich
0,0778 € - 0,0666 €

Lagerbestände
8648 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 30.0 mm PA Natur

10049495

Preisbereich
0,1153 € - 0,0985 €

Lagerbestände
2650 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 20.0 mm PA Natur

10049594

Preisbereich
0,1195 € - 0,1022 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.4 2.5 mm PEEK Braun

10358696

Preisbereich
1,4643 € - 1,1855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.0 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.4
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 8.0 mm PA Natur

10049327

Preisbereich
0,0881 € - 0,0754 €

Lagerbestände
38353 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 40.0 mm PA Natur

10049877

Preisbereich
0,2013 € - 0,1914 €

Lagerbestände
79000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 50.0 mm PA Natur

10049679

Preisbereich
0,1746 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 30.0 mm PA Natur

10049389

Preisbereich
0,107 € - 0,0915 €

Lagerbestände
503 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 25.0 mm PA Natur

10049372

Preisbereich
0,0922 € - 0,0788 €

Lagerbestände
12162 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 20.0 mm PA Natur

10049471

Preisbereich
0,087 € - 0,0744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 20.0 mm PA Natur

10049280

Preisbereich
0,0757 € - 0,0647 €

Lagerbestände
413 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 10.0 mm PA Natur

10049259

Preisbereich
0,0743 € - 0,0636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 30.0 mm PA Natur

10049303

Preisbereich
0,0873 € - 0,0746 €

Lagerbestände
891 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 20.0 mm PA Natur

10049815

Preisbereich
0,1312 € - 0,1312 €

Lagerbestände
1099 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 10.0 mm PA Natur

10049426

Preisbereich
0,0827 € - 0,0709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 8.0 mm PA Natur

10049242

Preisbereich
0,0743 € - 0,0636 €

Lagerbestände
19656 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 16.0 mm PA Natur

10049358

Preisbereich
0,0787 € - 0,0673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 12.0 mm PA Natur

10049433

Preisbereich
0,087 € - 0,0744 €

Lagerbestände
3943 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 12.0 mm PA Natur

10049266

Preisbereich
0,0812 € - 0,0694 €

Lagerbestände
9568 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 12.0 mm PA Natur

10049341

Preisbereich
0,0787 € - 0,0673 €

Lagerbestände
1105 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm