Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Seriennummer: SR1972
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,068 € - 0,0796 € | 160924 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2055 € - 0,2182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,068 € - 0,0796 € | 9903 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0985 € - 0,1153 € | 8000 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0649 € - 0,0757 € | 6000 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0418 € - 0,0487 € | 9071 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0556 € - 0,0687 € | 1000 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1872 € - 0,2311 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0431 € - 0,0533 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
10-32
|
Natur
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0342 € - 0,0422 € | 2000 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2046 € - 0,2526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0363 € - 0,0449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | 970 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0688 € - 0,085 € | 1495 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | 2994 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0344 € - 0,0425 € | 4000 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | 10973 Auf Lager |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natur
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0332 € - 0,041 € | 2515 Auf Lager |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0347 € - 0,0428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.