Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M3 20.0 mm PA Schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

10050842

Hersteller-Artikelnummer:

0100130001VR

3915 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1478 €
1000 - 1999 0,1401 €
2000 + 0,1261 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

14,78 €

100 x 0,1478 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfhöhe 1.7 mm
Gewindelänge 20.0 mm
Gewindegröße M3
Farbe Schwarz
Oberfläche Kein Finish
Antriebstyp Mit Schlitz
Schraubenart Maschinenschraube
Kopftyp Gerändelt mit Schulterkopf
Spezifikationen DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Zolltarifnummer 3926909790
Spezifikationen NF E 25-123
Spezifikationen ISO 2009
Spezifikationen DIN 963

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns