Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M3 12.0 mm Baustahl Weiß

Diese geschlitzte Senkkopfschraube ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Bezieht sich auf DIN 963 und ISO 2009.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10182994

Hersteller-Artikelnummer:

080031240952

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,0629 €
1000 + 0,045 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

31,45 €

500 x 0,0629 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfhöhe 1.6 mm
Gewindelänge 12.0 mm
Gewindegröße M3
Farbe Weiß
Oberfläche Verzinkt
Antriebstyp Mit Schlitz
Schraubenart Maschinenschraube
Kopftyp Metallzahn-Kopf
Spezifikationen DIN 963
Zolltarifnummer 7318190090
Spezifikationen DIN 963

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns