Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
491 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0328 € - 0,0405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
3.8 mm
Mit Schlitz
0,1464 € - 0,2013 € 250 Auf Lager
M2.5
Natur
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0798 € - 0,0933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Nylon
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0468 € - 0,0653 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Weiß
DIN 963
Baustahl
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0661 € - 0,0773 € 488 Auf Lager
M4
Natur
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,95 € - 1,0561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
NF E 25-123
PVDF
60.0 mm
Mit Schlitz
0,221 € - 0,259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
NF E 25-123
PP
25.0 mm
Mit Schlitz
0,5322 € - 0,5618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
NF E 25-123
PA
40.0 mm
Mit Schlitz
0,0566 € - 0,0663 € 32370 Auf Lager
M3
Natur
PA
16.0 mm
Mit Schlitz
2,3091 € - 3,9565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0792 € - 0,0926 € 2000 Auf Lager
M4
Natur
PA
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1295 € - 0,152 € 8000 Auf Lager
M6
Natur
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0947 € - 0,1109 € 25000 Auf Lager
M6
Natur
PA
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0696 € - 0,0814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1788 € - 0,19 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
PA
25.0 mm
Mit Schlitz
0,045 € - 0,0629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Weiß
DIN 963
Baustahl
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0476 € - 0,0663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
DIN 963
Baustahl
10.0 mm
Mit Schlitz
5,8011 € - 7,2091 € 161 Auf Lager
M6
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,6896 € - 3,2384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0457 € - 0,064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
DIN 963
Baustahl
8.0 mm
Mit Schlitz
  • von 25
Schraube Mit Schlitz M2 3.8 mm Nylon 6/6 Natur

10294451

Preisbereich
0,0405 € - 0,0328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Gewindelänge
    3.8 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M2.5 12.0 mm Nylon Natur

10329917

Preisbereich
0,2013 € - 0,1464 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 8.0 mm Nylon Natur

10052150

Preisbereich
0,0933 € - 0,0798 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm Baustahl Weiß

10183007

Preisbereich
0,0653 € - 0,0468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm PA Natur

10052099

Preisbereich
0,0773 € - 0,0661 €

Lagerbestände
488 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M6 60.0 mm PVDF Natur

10051689

Preisbereich
1,0561 € - 0,95 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M8x1.25 mm 25.0 mm PP Natur

10051764

Preisbereich
0,259 € - 0,221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M10x1.5 mm 40.0 mm PA Natur

10051849

Preisbereich
0,5618 € - 0,5322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm PA Natur

10052020

Preisbereich
0,0663 € - 0,0566 €

Lagerbestände
32370 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PEEK Hellbraun

10219966

Preisbereich
3,9565 € - 2,3091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Mit Schlitz M4 25.0 mm PA Natur

10052105

Preisbereich
0,0926 € - 0,0792 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm PA Natur

10052167

Preisbereich
0,152 € - 0,1295 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm PA Natur

10052174

Preisbereich
0,1109 € - 0,0947 €

Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon Natur

10488294

Preisbereich
0,0814 € - 0,0696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M8 25.0 mm PA Natur

10052181

Preisbereich
0,19 € - 0,1788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    6.6 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3 12.0 mm Baustahl Weiß

10182994

Preisbereich
0,0629 € - 0,045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Baustahl Weiß

10183045

Preisbereich
0,0663 € - 0,0476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 PEEK Hellbraun

10220122

Preisbereich
7,2091 € - 5,8011 €

Lagerbestände
161 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PEEK Hellbraun

10220023

Preisbereich
3,2384 € - 1,6896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm Baustahl Weiß

10183038

Preisbereich
0,064 € - 0,0457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt