Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
491 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0597 € - 0,0831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
DIN 963
Baustahl
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0897 € - 0,1049 € 4096 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PA
18.0 mm
Mit Schlitz
0,0668 € - 0,0784 € 27000 Auf Lager
M4
Natur
PA
16.0 mm
Mit Schlitz
0,7716 € - 1,6896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
2,7315 € - 5,5757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
4,5197 € - 6,3924 € 50 Auf Lager
M6
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0471 € - 0,0657 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Weiß
DIN 963
Baustahl
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1295 € - 0,152 € 8000 Auf Lager
M6
Natur
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0792 € - 0,0926 € 2000 Auf Lager
M4
Natur
PA
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0661 € - 0,0773 € 488 Auf Lager
M4
Natur
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,221 € - 0,259 € 186 Auf Lager
M8
Natur
NF E 25-123
PP
25.0 mm
Mit Schlitz
0,4688 € - 0,5477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
NF E 25-123
PP
30.0 mm
Mit Schlitz
1,1982 € - 1,4009 € 97 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
PVDF
40.0 mm
Mit Schlitz
0,0987 € - 0,1153 € 10190 Auf Lager
M8
Natur
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Mit Schlitz
0,5322 € - 0,5618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
NF E 25-123
PA
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1957 € - 0,2055 € 7014 Auf Lager
M8
Natur
NF E 25-123
PA
25.0 mm
Mit Schlitz
4,5338 € - 5,6321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,0827 € - 2,3795 € 315 Auf Lager
M4
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
2,7315 € - 5,5757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,6896 € - 3,2384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 25
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm Baustahl Weiß

10183076

Preisbereich
0,0831 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt
Schraube Mit Schlitz M4 18.0 mm PA Natur

10051894

Preisbereich
0,1049 € - 0,0897 €

Lagerbestände
4096 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm PA Natur

10052082

Preisbereich
0,0784 € - 0,0668 €

Lagerbestände
27000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PEEK Hellbraun

10219928

Preisbereich
1,6896 € - 0,7716 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 PEEK Hellbraun

10220085

Preisbereich
5,5757 € - 2,7315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 PEEK Hellbraun

10220108

Preisbereich
6,3924 € - 4,5197 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Mit Schlitz M3 20.0 mm Baustahl Weiß

10183014

Preisbereich
0,0657 € - 0,0471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm PA Natur

10052167

Preisbereich
0,152 € - 0,1295 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 25.0 mm PA Natur

10052105

Preisbereich
0,0926 € - 0,0792 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm PA Natur

10052099

Preisbereich
0,0773 € - 0,0661 €

Lagerbestände
488 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M8x1.25 mm 25.0 mm PP Natur

10051764

Preisbereich
0,259 € - 0,221 €

Lagerbestände
186 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M8x1.25 mm 30.0 mm PP Natur

10051795

Preisbereich
0,5477 € - 0,4688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 40.0 mm PVDF Natur

10051634

Preisbereich
1,4009 € - 1,1982 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M8 16.0 mm PP Natur

10051719

Preisbereich
0,1153 € - 0,0987 €

Lagerbestände
10190 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M10x1.5 mm 40.0 mm PA Natur

10051849

Preisbereich
0,5618 € - 0,5322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M8x1.25 mm 25.0 mm PA Natur

10051757

Preisbereich
0,2055 € - 0,1957 €

Lagerbestände
7014 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 PEEK Hellbraun

10220115

Preisbereich
5,6321 € - 4,5338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PEEK Hellbraun

10219980

Preisbereich
2,3795 € - 1,0827 €

Lagerbestände
315 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 PEEK Hellbraun

10220061

Preisbereich
5,5757 € - 2,7315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PEEK Hellbraun

10220023

Preisbereich
3,2384 € - 1,6896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf