Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Spezifikationen | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2717 € - 0,3168 € | 1301 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0819 € - 0,1296 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Weiß
|
DIN 963
|
Baustahl
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0661 € - 0,0773 € | 488 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0553 € - 0,0649 € | 1350 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,221 € - 0,259 € | 186 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0865 € - 0,1012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0556 € - 0,0651 € | 16000 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0792 € - 0,0926 € | 2000 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,043 € - 0,0602 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Weiß
|
DIN 963
|
Baustahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,4688 € - 0,5477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0987 € - 0,1153 € | 10190 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0566 € - 0,0663 € | 32370 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0368 € - 0,0515 € | 13999 Auf Lager |
M3
|
Weiß
|
DIN 963
|
Baustahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0696 € - 0,0814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1788 € - 0,19 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Natur
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0471 € - 0,0657 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Weiß
|
DIN 963
|
Baustahl
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1295 € - 0,152 € | 8000 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,4688 € - 0,5477 € | 504 Auf Lager |
M8
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0539 € - 0,063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,057 € - 0,0666 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.