Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.
Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.
Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.
Seriennummer: SR2104
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Montageart | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1005 € - 0,1241 € | 9030 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 15438 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 697 Auf Lager |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2137 € - 0,2453 € | 502 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,1932 € - 0,2014 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,168 € - 0,1751 € | 2970 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 2400 Auf Lager |
0.291 in
7.4 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,1932 € - 0,2014 € | 11830 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,4605 € - 0,5021 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,2668 € - 0,3041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Zum Eindrücken
|
|
|
||
| 0,1721 € - 0,198 € | 13960 Auf Lager |
|
|
Zum Eindrücken
|
|
|
||
| 0,1721 € - 0,198 € | 3850 Auf Lager |
|
|
Zum Eindrücken
|
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.291 in
7.4 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 11523 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 15058 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,2783 € - 0,3185 € | 835 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,2395 € - 0,2769 € | 6695 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,1721 € - 0,198 € | 196 Auf Lager |
|
|
Zum Eindrücken
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.