Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dieses Sortiment von Schlössern ist ideal für Holzmöbelschubladen und -schränke. Das Design und die Oberflächen sind elegant, um den fertigen Anwendungen ein ästhetisches Aussehen zu verleihen. Eine Auswahl an gleichschließenden und verschiedenschließenden Ausführungen bietet unterschiedliche Sicherheitsoptionen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Verschlussmechanismus | Zylindertiefe | Zungenlänge | Material | Schraublochdurchmesser | Maximale Plattenstärke | Schließungsart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0458 € - 12,5158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Vertikal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Verschiedenschließend
|
||
| 7,5179 € - 11,6945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rechter Türanschlag
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Verschiedenschließend
|
||
| 7,7801 € - 12,1024 € | 19 Auf Lager |
Rechter Türanschlag
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gleichschließend
|
||
| 8,0458 € - 8,9398 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Linker Türanschlag
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gleichschließend
|
||
| 8,0458 € - 12,5158 € | 2 Auf Lager |
Vertikal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gleichschließend
|
||
| 7,5179 € - 11,6945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Linker Türanschlag
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Verschiedenschließend
|
||
| 5,3306 € - 8,292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|
|
||
| 0,2194 € - 0,3412 € | 2200 Auf Lager |