Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.
Seriennummer: SR1825
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1038 € - 0,1104 € | 15923 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,5064 € - 0,538 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Schwarz
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,0404 € - 0,0474 € | 28272 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0446 € - 0,0446 € | 7048 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0415 € - 0,0668 € | 722000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0613 € - 0,0613 € | 1984 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2625 € - 0,3012 € | 108 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2338 € - 0,2668 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0922 € - 0,1081 € | 8014 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2726 € - 0,3185 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2252 € - 0,264 € | 3037 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0552 € - 0,0757 € | 18920 Auf Lager |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 10036938 | 0,0641 € - 0,088 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|
| 0,2094 € - 0,2467 € | 4946 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0552 € - 0,0759 € | 30969 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0186 € - 0,0186 € | 8146 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1994 € - 0,2295 € | 17000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1309 € - 0,1309 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0382 € - 0,056 € | 969529 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1736 € - 0,2051 € | 11364 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.