Menü Suche

Neigungsverstellbare Ausgleichselemente

In Produktion

Diese Neigungsverstellbaren Ausgleichselemente bieten Feineinstellung, was eine exakte Positionierung und Ausrichtung von Teilen bzw. deren Kalibrierung ermöglicht. Der Neigemechanismus ist das Herzstück des Ausgleichselements und sorgt für eine exakte Winkeleinstellung auf der Montageplattform.

Sie sind für Anwendungen mit begrenztem Platz vorgesehen und können modifiziert werden, um optimale Leistung und gewünschte Ergebnisse sicherzustellen.

Nach der Einstellung bleiben sie in Position und gewährleisten Stabilität während des Betriebs. Die ist besonders wichtig, wenn Vibrationen, externer Druck oder Temperaturänderungen die Installation beeinträchtigen können. Kommen häufig in der Elektronik, Robotik, bei Maschinenwerkzeugen und medizinischen Ausrüstungen zum Einsatz.

  • Nach der Einstellung bleiben sie in Position und gewährleisten Stabilität während des Betriebs.
  • Für Anwendungen mit begrenztem Platz konzipiert.
  • Kommen in der Elektronik, Robotik, bei Maschinenwerkzeugen und medizinischen Ausrüstungen zum Einsatz.
Material: Stahl, Edelstahl Seriennummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
116 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h2 für Schraube d1 Material d2 d3 h1 Kaufen
189,4321 € - 252,5795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0
M30
70.0
Edelstahl
33
M50x1.5
123.0
49,0648 € - 65,4198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
M5
25.0
Stahl
5.5
M15x1.0
26.0
61,7412 € - 82,3148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0
M8
32.0
Edelstahl
9.0
M20x1.0
43.0
65,7255 € - 87,634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0
M6
32.0
Edelstahl
6.6
M20x1.0
43.0
76,9446 € - 102,5929 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
M4
25.0
Edelstahl
4.5
M15x1.0
50.0
126,6413 € - 168,8483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0
M24
58.0
Edelstahl
26.0
M40x1.5
102.0
172,8122 € - 230,4162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
123.0
M30
70.0
Edelstahl
33
M50x1.5
83.0
96,1834 € - 128,2411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0
M10
45.0
Edelstahl
11.0
M30x1.5
79.0
62,5156 € - 83,3542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
M6
25.0
Edelstahl
6.6
M15x1.0
35.0
107,4127 € - 143,2102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0
M16
58.0
Edelstahl
22.0
M40x1.5
70.0
86,564 € - 115,4119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0
M6
32.0
Edelstahl
6.6
M20x1.0
63.0
90,3751 € - 120,4967 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0
M16
45.0
Edelstahl
17.5
M30x1.5
79.0
118,6319 € - 158,1691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0
M20
58.0
Edelstahl
22.0
M40x1.5
102.0
126,6413 € - 168,8483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0
M16
58.0
Edelstahl
17.5
M40x1.5
102.0
76,9446 € - 102,5929 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
M6
25.0
Edelstahl
6.5
M15x1.0
50.0
61,7208 € - 82,2944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
M8
32.0
Edelstahl
9.0
M20x1.0
31.0
75,3448 € - 100,453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
79.0
M16
45.0
Edelstahl
17.5
M30x1.5
54.0
86,564 € - 115,4119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0
M16
58.0
Edelstahl
17.5
M40x1.5
53.0
75,3448 € - 100,453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
79.0
M12
45.0
Edelstahl
13.5
M30x1.5
54.0
107,4127 € - 143,2102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0
M24
58.0
Edelstahl
26.0
M40x1.5
70.0
  • von 6
Feinregulierung M30 70.0 123.0 Edelstahl

20201999

Preisbereich
252,5795 € - 189,4321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    29.0
  • d1
    70.0
Feinregulierung M5 25.0 26.0 Stahl

20202262

Preisbereich
65,4198 € - 49,0648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Feinregulierung M8 32.0 43.0 Edelstahl

20202187

Preisbereich
82,3148 € - 61,7412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Feinregulierung M6 32.0 43.0 Edelstahl

20201777

Preisbereich
87,634 € - 65,7255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Feinregulierung M4 25.0 50.0 Edelstahl

20201869

Preisbereich
102,5929 € - 76,9446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M4
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Feinregulierung M24 58.0 102.0 Edelstahl

20201968

Preisbereich
168,8483 € - 126,6413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Feinregulierung M30 70.0 83.0 Edelstahl

20201852

Preisbereich
230,4162 € - 172,8122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M30
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33
Feinregulierung M10 45.0 79.0 Edelstahl

20201913

Preisbereich
128,2411 € - 96,1834 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Feinregulierung M6 25.0 35.0 Edelstahl

20201760

Preisbereich
83,3542 € - 62,5156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M6
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Feinregulierung M16 58.0 70.0 Edelstahl

20201814

Preisbereich
143,2102 € - 107,4127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Feinregulierung M6 32.0 63.0 Edelstahl

20201890

Preisbereich
115,4119 € - 86,564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M6
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Feinregulierung M16 45.0 79.0 Edelstahl

20201937

Preisbereich
120,4967 € - 90,3751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Feinregulierung M20 58.0 102.0 Edelstahl

20201951

Preisbereich
158,1691 € - 118,6319 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M20
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Feinregulierung M16 58.0 102.0 Edelstahl

20201944

Preisbereich
168,8483 € - 126,6413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M16
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Feinregulierung M6 25.0 50.0 Edelstahl

20201883

Preisbereich
102,5929 € - 76,9446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Feinregulierung M8 32.0 31.0 Edelstahl

20201418

Preisbereich
82,2944 € - 61,7208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Feinregulierung M16 45.0 54.0 Edelstahl

20201807

Preisbereich
100,453 € - 75,3448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Feinregulierung M16 58.0 53.0 Edelstahl

20201463

Preisbereich
115,4119 € - 86,564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Feinregulierung M12 45.0 54.0 Edelstahl

20201791

Preisbereich
100,453 € - 75,3448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M12
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Feinregulierung M24 58.0 70.0 Edelstahl

20201838

Preisbereich
143,2102 € - 107,4127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M24
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0