Menü Suche

Nietfüße

Auf Lager

Nietfüße sind ideal, um das Manövrieren von Möbeln zu erleichtern und bieten einen hohen Oberflächenschutz. Das einfache Design unserer Nietenbefestigungsfüße macht sie zu einer schnellen und einfachen, werkzeuglosen Lösung.

Unser Sortiment an Nietfüßen umfasst UL94 HB gelistete Schnellmontagefüße aus schwarzem TPE mit einer grauen Acetal-Niete, die sich ideal für Holzschränke, Gerätegehäuse und freistehende elektrische und elektronische Geräte eignen. In diesem Sortiment sind auch Gehäusefüße mit Spreiznietenbefestigung mit einer Materialhärte von 86 Shore erhältlich. Sie bestehen ebenfalls aus schwarzem TPE und haben einen Polypropylenstift. Ebenfalls erhältlich sind Schnappnietenfüße aus Polyamid 6/6, UL94 V2 gelistet, die ein TPE-Unterteil haben. Diese schützen Böden und Rohrenden, wenn sie mit einer Niete an der Baugruppe befestigt werden.

Die Nietfüße lassen sich durch einfaches Einstecken installieren. Sie können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und als Anschläge in einer Vielzahl von Anwendungen und Baugruppen verwendet werden. Die eingearbeiteten Spreiznieten werden in vorgebohrte Löcher gesteckt. Der Fuß ist vollständig entfernbar.

Seriennummer: SR5796 ,SR5803, SR5806

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Maximal-Bohrungsdurchmesser Höhe Maximale Plattenstärke Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
0,6069 € - 0,6069 € 9782 Auf Lager
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,6599 € - 0,6599 € 18184 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,292 € - 0,3818 € 3525 Auf Lager
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,3335 € - 0,4118 € 4345 Auf Lager
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,3687 € - 0,3988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,2582 € - 0,3228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
20.0 mm
0,5165 € - 0,561 € 2000 Auf Lager
4.2 mm
3.5 mm
Nylon;Thermoplastisches Elastomer
10.0 mm
0,7762 € - 0,7762 € 19259 Auf Lager
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,3859 € - 0,4203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
10320761 0,2883 € - 0,3601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
20.0 mm
0,34 € - 0,4261 € 3512 Auf Lager
8.1 mm
15.0 mm
1.2 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,4301 € - 0,4301 € 318 Auf Lager
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,3716 € - 0,4588 € 2658 Auf Lager
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,5093 € - 0,5523 € 2922 Auf Lager
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,3726 € - 0,4601 € 3147 Auf Lager
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,5165 € - 0,561 € 14018 Auf Lager
3.7 mm
3.0 mm
Nylon;Thermoplastisches Elastomer
12.7 mm
0,269 € - 0,4203 € 21106 Auf Lager
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,4189 € - 0,943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Polyamid
50.0 mm
0,4289 € - 0,4634 € 13789 Auf Lager
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,30 € - 0,4153 € 1295 Auf Lager
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Thermoplastisches Elastomer
  • von 2
Nietfüße 0.165 in

10154816

Preisbereich
0,6069 € - 0,6069 €

Lagerbestände
9782 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.165 in

10154830

Preisbereich
0,6599 € - 0,6599 €

Lagerbestände
18184 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.165 in Schwarz

10154731

Preisbereich
0,3818 € - 0,292 €

Lagerbestände
3525 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.165 in

10154861

Preisbereich
0,4118 € - 0,3335 €

Lagerbestände
4345 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Nietfüße 0.305 in

10170472

Preisbereich
0,3988 € - 0,3687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe
    10.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.8 - 7.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Preisbereich
0,3228 € - 0,2582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe
    10.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Nietfüße 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in

10009178

Preisbereich
0,561 € - 0,5165 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon;Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Nietfüße 0.305 in

10170489

Preisbereich
0,7762 € - 0,7762 €

Lagerbestände
19259 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.165 in Schwarz

10009031

Preisbereich
0,4203 € - 0,3859 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

10320761

Preisbereich
0,3601 € - 0,2883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe
    12.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Nietfüße 8.1 mm PP/Elastomer

10170519

Preisbereich
0,4261 € - 0,34 €

Lagerbestände
3512 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.205 in Schwarz

10154786

Preisbereich
0,4301 € - 0,4301 €

Lagerbestände
318 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.165 in Schwarz

10154748

Preisbereich
0,4588 € - 0,3716 €

Lagerbestände
2658 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.146 in

10154892

Preisbereich
0,5523 € - 0,5093 €

Lagerbestände
2922 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Nietfüße 0.165 in

10154793

Preisbereich
0,4601 € - 0,3726 €

Lagerbestände
3147 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009192

Preisbereich
0,561 € - 0,5165 €

Lagerbestände
14018 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    12.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.6 - 3.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon;Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Nietfüße 0.205 in Schwarz

10154779

Preisbereich
0,4203 € - 0,269 €

Lagerbestände
21106 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Füße zur Schnellmontage 50.0 mm 34.0 mm PA

10130070

Preisbereich
0,943 € - 0,4189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Unterteil
    PP
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.165 in

10154854

Preisbereich
0,4634 € - 0,4289 €

Lagerbestände
13789 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.146 in

10154915

Preisbereich
0,4153 € - 0,30 €

Lagerbestände
1295 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926300090