Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-Ring-Gewindestopfen für BSP- und Gas-Gewinde verfügen über einen O-Ring, der eine wasserdichte Abdichtung und eine hervorragende Leckageprävention für Hydraulikgewinde bietet. Der O-Ring sorgt für eine dichte Abdichtung und verhindert so das Eindringen von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit aus der Öffnung.
Diese Stopfen mit O-Ring sind für BSP- und Gas-Gewinde geeignet und können mit einem Schraubenschlüssel, Schraubendreher oder von Hand montiert werden.
Häufiger Einsatz in der Öl- und Gasindustrie, im Sanitärbereich sowie im Automobilsektor, wo auslaufsichere Abdichtungen von zentraler Bedeutung für die Systemintegrität sind.
Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-0Seriennummer: SR1125, SR5760
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | SW | Farbe | L | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0557 € - 0,1002 € | 16106 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in x 24
|
0.276 in
7.0 mm
|
Gelb
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,1198 € - 0,1198 € | 10489 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
9⁄16 in x 18
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,2949 € - 0,3138 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
15⁄16 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gelb
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,0987 € - 0,1774 € | 2242 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,2619 € - 0,4702 € | 3012 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1-5/8 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gelb
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,105 € - 0,1141 € | 12553 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
7⁄16 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,2065 € - 0,2239 € | 6027 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
11⁄16 in x 12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gelb
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,1033 € - 0,1122 € | 14580 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,2507 € - 0,268 € | 1444 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
13⁄16 in x 12
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gelb
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,3139 € - 0,5618 € | 3004 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in x 12
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gelb
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,1328 € - 0,1413 € | 15644 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in x 18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,152 € - 0,152 € | 1488 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in x 16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gelb
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,2182 € - 0,2182 € | 1273 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gelb
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,0651 € - 0,0804 € | 40077 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
0,2624 € - 0,5511 € | 7544 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1-3/16-12
|
1.126 in
28.6 mm
|
Rot
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,1927 € - 0,4047 € | 14312 Auf Lager |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8-18
|
0.563 in
14.3 mm
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,5245 € - 0,5831 € | 5255 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 X 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
0,2146 € - 0,265 € | 3114 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 X 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
0,1248 € - 0,1248 € | 29221 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1
|
0.276 in
7.0 mm
|
Gelb
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
0,1531 € - 0,3215 € | 5998 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2-20
|
0.437 in
11.1 mm
|
Rot
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.