These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: NBR Farbe: Schwarz Seriennummer: SR6154, SRV0067
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | W | ID | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,5913 € - 41,7952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
1.488 in
37.8 mm
|
2
|
|||
| 0,1664 € - 0,1951 € | 17 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
| 0,2467 € - 0,2869 € | 1699 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2
|
||
| 0,3242 € - 0,3802 € | 44 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
2
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.