Menü Suche

Offene Durchführungen zum Einrasten

Auf Lager

Offene Standard-Durchführungen mit einfach einzudrückendem Design, das einen sicheren Sitz in üblichen Plattenstärken ermöglicht. Dank des geteilten Designs ist auch eine nachträgliche Anbringung in Plattenlöchern möglich, die bereits ein Kabelbündel enthalten.

Konzipiert für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor unbehandelten und scharfen Kanten von Bohrungen in Blechen. Es sind keine Werkzeuge für die Installation erforderlich – einfach mit dem Finger eindrücken.

  • Materialien: Hitzestabilisiertes Nylon 6/6 und Nylon 6/6
  • Farbe: Schwarz
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Mindestplattenstärke Maximaler Kabelbündeldurchmesser Durchmesser Befestigungsbohrung Maximale Plattenstärke Kaufen
0,2942 € - 0,3168 € 41919 Auf Lager
38.1 mm
0,328 € - 0,3562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
0,0444 € - 0,0592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
6.7 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,0588 € - 0,0784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
13.1 mm
18.9 mm
3.2 mm
  • von 2
Durchführung zum Einrasten PA66 Schwarz

10163221

Preisbereich
0,3168 € - 0,2942 €

Lagerbestände
41919 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    40.1 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    38.1 mm
  • Gesamthöhe
    10.7 mm
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
Durchführung zum Einrasten PA66 Schwarz

10163160

Preisbereich
0,3562 € - 0,328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    24.8 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    22.0 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
Durchführung zum Einrasten 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Schwarz

10314579

Preisbereich
0,0592 € - 0,0444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Open
  • Farbe
    Schwarz
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    6.7 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    9.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
Durchführung zum Einrasten 19.1 mm 13.1 mm 0.8-3.2 mm PA Schwarz

10314586

Preisbereich
0,0784 € - 0,0588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Open
  • Farbe
    Schwarz
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    13.1 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    18.9 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm