Offene Superball-Linearkugellager sind für Bewegung mit hoher Präzision und einen reibungslosen Antrieb in anspruchsvollen Anwendungen vorgesehen. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Lager dieses Typs haben eine dreimal höhere Tragfähigkeit und eine 27-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Linearlager und sind nur zur Verwendung mit gehärteten Wellen vorgesehen. Sie haben ein Design mit einem offenen Teil, wodurch sie in Verbindung mit Wellenstützschienen verwendet werden können.
Sie bieten Selbstausrichtung, was die Betriebsdauer durch Minimierung der Reibung zwischen Welle und Kugeln erhöht und leichte Fehlausrichtungen zwischen der Welle und dem Lager ausgleicht.
Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, Lebensmittel-Verpackungsmaschinen und Fertigungsprozesse.
Material: Stahl, vernickelt, Stahl Seriennummer: SRL1743, SRL1742
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l2 | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | w1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,6629 € - 95,2357 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
77.4
|
8100.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
22.5
|
||
| 34,6052 € - 49,4418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
81.8
|
2900.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
14.0
|
||
| 32,608 € - 46,5886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
43.8
|
2850.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
11.5
|
||
| 27,7269 € - 39,6085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
43.8
|
2850.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
11.5
|
||
| 17,7713 € - 25,3832 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.7
|
1320.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
9.0
|
||
| 15,7333 € - 22,4791 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.7
|
1260.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
6.5
|
||
| 20,9302 € - 29,8974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
31.3
|
1720.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
9.0
|
||
| 25,1387 € - 35,9095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
31.3
|
1720.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
9.0
|
||
| 49,4928 € - 70,6982 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
60.4
|
5900.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
19.5
|
||
| 66,6426 € - 95,2051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
77.4
|
8100.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
22.5
|
||
| 56,4322 € - 80,6232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
60.4
|
5900.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
19.5
|
||
| 20,8589 € - 29,7955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.7
|
1320.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
9.0
|
||
| 18,7699 € - 26,8098 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.7
|
1260.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
6.5
|
||
| 39,9753 € - 57,1047 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
81.8
|
2900.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
14.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.