Die Vinylbeschichtung bietet eine dauerhaftere Lösung zum Schutz der Kabel vor Schwingungen und Beschädigungen. Der Bereich der Schraubbefestigung ist nicht beschichtet, damit eine sichere Befestigung gewährleistet ist. Erhältlich in 14 Größen für unterschiedliche Bündeldurchmesser.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000175 | 0,1606 € - 0,1836 € | 49000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,1922 € - 0,2195 € | 15000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,1836 € | 40000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10000151 | 0,1606 € - 0,1836 € | 40000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,6513 € - 0,6513 € | 4169 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 63451 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1737 € - 0,2123 € | 8000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,2195 € | 34000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,2195 € | 12000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 14244 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,1836 € | 103000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7446 € - 0,7446 € | 27487 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 5757 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,2195 € | 35000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1349 € - 1,1349 € | 38872 Auf Lager |
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7016 € - 0,7016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 0,9354 € - 0,9354 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7991 € - 0,7991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,2139 € - 3,2139 € | 424 Auf Lager |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 2,6836 € - 2,7478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.