Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Eine beliebte Serie paralleler Schutzstopfen mit einem Laschen-Design. Entwickelt für einen effektiven Schutz bei Lagerung und Transport. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Diese Stopfen haben eine integrierte Lasche, die eine schnelle und mühelose Entfernung ohne den Einsatz zusätzlicher Werkzeuge ermöglicht.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTLLPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | L | D | h | d | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1407 € - 0,2189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
2.094 in
53.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
0,0974 € - 0,1516 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
0,205 € - 0,3189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
0,0715 € - 0,1113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,2263 € - 0,3521 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.689 in
17.5 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
0,1352 € - 0,2104 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
0,1784 € - 0,2776 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
0,1136 € - 0,1768 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,1584 € - 0,2465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
0,1326 € - 0,2063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.587 in
14.9 mm
|
2.386 in
60.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
0,2133 € - 0,3318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
||
0,0219 € - 0,0341 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
0,2009 € - 0,3126 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.768 in
19.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
0,0456 € - 0,0709 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0323 € - 0,0502 € | 10200 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0564 € - 0,0877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,0845 € - 0,1314 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.484 in
12.3 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
0,1104 € - 0,1717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.587 in
40.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
0,0683 € - 0,1062 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0877 € - 0,1365 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.441 in
11.2 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.