Menü Suche

PVC-Kantenschützer

Auf Lager

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Werden in Rollen zu 20 Metern geliefert.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Material: PVC Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Klemmenbreite Farbe Mindestklemmenbreite Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
303,4447 € - 319,3977 € 112 Auf Lager
3.0 mm
Weiß
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
135,1568 € - 150,1805 € 238 Auf Lager
8.0 mm
Schwarz
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
197,955 € - 219,9344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
Weiß
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
303,4447 € - 319,3977 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
Grau
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
  • von 2
Kantenschützer 3.8 mm 11.7 mm PVC Weiß

10237625

Preisbereich
319,3977 € - 303,4447 €

Lagerbestände
112 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    21.5 mm
  • Gesamtbreite
    9.7 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 6.5 mm 16.3 mm PVC Schwarz

10237540

Preisbereich
150,1805 € - 135,1568 €

Lagerbestände
238 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    6.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.3 mm
  • Gesamtbreite
    11.8 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 3.5 mm 10.0 mm PVC Weiß

10237595

Preisbereich
219,9344 € - 197,955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    14.4 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 3.8 mm 11.7 mm PVC Grau

10237618

Preisbereich
319,3977 € - 303,4447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    21.5 mm
  • Gesamtbreite
    9.7 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m