Diese Quadro-Führungswagen sind geschlossen, mit selbstausrichtenden Linearkugellagern, zwei integrierten Abdichtungen und einer Schmierbohrung. Sie erzielen eine präzise und effiziente Linearbewegung in Schwerlastanwendungen.
Sie verfügen über vier innere Linearkugellager, was die Stabilität und Tragfähigkeit erhöht. Die Last wird gleichmäßig über den Führungswagen verteilt, was Umlenkung minimiert und Steifheit maximiert, die von Vibrationen ausgehende Gefahr verringert und zuverlässige Leistung selbst bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen liefert.
Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Durch Austauschen der Kugelkäfige, Endplatten und Abdichtungen können jedoch Temperaturen bis zu +120 C toleriert werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1759, SRL1758
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 for h7 | h2 | d1 tol H6 | w1 | h1 | l1 | Schlittenausführung | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190,4103 € - 253,8736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
23.0
|
32.0
|
130.0
|
46.0
|
130.0
|
Geschlossene Linearlager
|
||
87,42 € - 116,5634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
16.0
|
22.0
|
85.0
|
32.0
|
85.0
|
Geschlossene Linearlager
|
||
428,3672 € - 571,1495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40.0
|
40.0
|
62.0
|
230.0
|
80.0
|
230.0
|
Geschlossene Linearlager
|
||
129,362 € - 172,4759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
22.0
|
26.0
|
100.0
|
35.0
|
100.0
|
Offene Linearlager
|
||
263,9006 € - 351,8708 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
35.0
|
47.0
|
180.0
|
60.0
|
180.0
|
Offene Linearlager
|
||
203,5554 € - 271,4004 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
30.0
|
40.0
|
160.0
|
51.0
|
160.0
|
Offene Linearlager
|
||
93,4932 € - 124,6542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
18.0
|
22.0
|
85.0
|
30.0
|
85.0
|
Offene Linearlager
|
||
463,6144 € - 618,1559 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40.0
|
45.0
|
62.0
|
230.0
|
77.0
|
230.0
|
Offene Linearlager
|
||
224,6079 € - 299,4739 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
32.0
|
47.0
|
18.0
|
64.0
|
180.0
|
Geschlossene Linearlager
|
||
95,5516 € - 127,4055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
18.0
|
26.0
|
100.0
|
36.0
|
100.0
|
Geschlossene Linearlager
|
||
145,0138 € - 193,345 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
25.0
|
32.0
|
130.0
|
42.0
|
130.0
|
Offene Linearlager
|
||
169,8673 € - 226,4931 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
28.0
|
40.0
|
160.0
|
56.0
|
160.0
|
Geschlossene Linearlager
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.