20263539
20263539
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 2 | 193,345 € |
3 - 4 | 164,3443 € |
5 - 9 | 154,674 € |
10 + | 145,0138 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Schlittenausführung | Offene Linearlager |
---|---|
d1 for h7 | 20.0 |
d1 tol H6 | 32.0 |
w | 10.2 |
w1 | 130.0 |
h1 | 42.0 |
h2 | 25.0 |
h3 | 18.0 |
h4 | 19.0 |
l1 | 130.0 |
l2 & w2 | 115.0 |
l3 ±002 | 72.0 |
d3 | 6.8 |
w4 | M8 |
Dyn. load C max. kN | 3.2 |
Static load C0 max. kN | 4.9 |
Gewicht kg | 1.82 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.