Menü Suche

Rändelmuttern ‒ rund/Kunststoff

Auf Lager

Eine Mutter mit gerändelter Außenfläche, die eine schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage ermöglicht.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
25 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Außendurchmesser Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
0,2928 € - 0,5322 € 8055 Auf Lager
M5
Black
13.0 mm
30% Glasfaser
5.0 mm
0,1591 € - 0,2914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
15.5 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
0,3449 € - 0,5604 € 92 Auf Lager
M6
Black
13.0 mm
30% Glasfaser
6.0 mm
0,1534 € - 0,2816 € 6115 Auf Lager
M3
Weiß
12.0 mm
Polyamid 6/6
7.0 mm
0,359 € - 0,5829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Weiß
24.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
  • von 2
Rändelmutter M5 13.0 mm 5.0 mm PA Schwarz

10089286

Preisbereich
0,5322 € - 0,2928 €

Lagerbestände
8055 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    30% Glasfaser
Rändelmutter M4 15.5 mm 6.0 mm PA Weiß

10328408

Preisbereich
0,2914 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    15.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M6 13.0 mm 6.0 mm PA Schwarz

10089293

Preisbereich
0,5604 € - 0,3449 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    30% Glasfaser
Rändelmutter M3 12.0 mm 7.0 mm PA Weiß

10328378

Preisbereich
0,2816 € - 0,1534 €

Lagerbestände
6115 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M8 24.0 mm 8.0 mm PA Weiß

10328453

Preisbereich
0,5829 € - 0,359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6