Menü Suche

Rändelschrauben - Geschlitzt/Kunststoff

Auf Lager

Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist

Seriennummer: SR1977

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
53 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Kaufen
0,0352 € - 0,038 € 2702 Auf Lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0404 € - 0,0433 € 3997 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0549 € - 0,0591 € 3046 Auf Lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
0,054 € - 0,0582 € 5266 Auf Lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
0,0428 € - 0,0459 € 2380 Auf Lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0278 € - 0,0299 € 2985 Auf Lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,0404 € - 0,0434 € 6741 Auf Lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,0476 € - 0,051 € 40 Auf Lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
0,0526 € - 0,0566 € 583 Auf Lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,0413 € - 0,0446 € 20690 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,0451 € - 0,0485 € 90 Auf Lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
0,0322 € - 0,0348 € 1526 Auf Lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
20.0 mm
0,0314 € - 0,0338 € 21791 Auf Lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
0,0337 € - 0,0362 € 6771 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,0329 € - 0,0352 € 59000 Auf Lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,036 € - 0,0385 € 30728 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0357 € - 0,0384 € 16946 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0351 € - 0,0377 € 11115 Auf Lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,0394 € - 0,0423 € 593 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
25.0 mm
0,0401 € - 0,043 € 7075 Auf Lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
  • von 3
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 8.0 mm PA

10056141

Preisbereich
0,038 € - 0,0352 €

Lagerbestände
2702 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 12.0 mm Nylon 6/6

10056080

Preisbereich
0,0433 € - 0,0404 €

Lagerbestände
3997 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M6 12.0 mm Nylon 6/6

10056240

Preisbereich
0,0591 € - 0,0549 €

Lagerbestände
3046 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M6 16.0 mm Nylon 6/6

10056257

Preisbereich
0,0582 € - 0,054 €

Lagerbestände
5266 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 10.0 mm Nylon 6/6

10056158

Preisbereich
0,0459 € - 0,0428 €

Lagerbestände
2380 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 25.0 mm PA

10056042

Preisbereich
0,0299 € - 0,0278 €

Lagerbestände
2985 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.1 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 20.0 mm PA

10056189

Preisbereich
0,0434 € - 0,0404 €

Lagerbestände
6741 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M6 30.0 mm PA

10056295

Preisbereich
0,051 € - 0,0476 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M6 10.0 mm Nylon 6/6

10056233

Preisbereich
0,0566 € - 0,0526 €

Lagerbestände
583 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 6.0 mm Nylon 6/6

10056059

Preisbereich
0,0446 € - 0,0413 €

Lagerbestände
20690 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M6 25.0 mm Nylon 6/6

10056271

Preisbereich
0,0485 € - 0,0451 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 20.0 mm PA

10056035

Preisbereich
0,0348 € - 0,0322 €

Lagerbestände
1526 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.1 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 8.0 mm PA

10055991

Preisbereich
0,0338 € - 0,0314 €

Lagerbestände
21791 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.1 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 20.0 mm Nylon 6/6

10056103

Preisbereich
0,0362 € - 0,0337 €

Lagerbestände
6771 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 10.0 mm Nylon 6/6

10056004

Preisbereich
0,0352 € - 0,0329 €

Lagerbestände
59000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.1 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 10.0 mm Nylon 6/6

10056073

Preisbereich
0,0385 € - 0,036 €

Lagerbestände
30728 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 8.0 mm Nylon 6/6

10056066

Preisbereich
0,0384 € - 0,0357 €

Lagerbestände
16946 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 4.0 mm PA

10055960

Preisbereich
0,0377 € - 0,0351 €

Lagerbestände
11115 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.1 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 25.0 mm PA

10056110

Preisbereich
0,0423 € - 0,0394 €

Lagerbestände
593 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 16.0 mm Nylon 6/6

10056172

Preisbereich
0,043 € - 0,0401 €

Lagerbestände
7075 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm