Menü Suche

Rasterhalter

Auf Lager

Rasterhalter für Schnappbefestigungen werden an Schranktüren oder Zugangspaneelen montiert und funktionieren mit einer Schließplatte, damit sie fest schließen. Diese Rasterhalter schließen und öffnen sich hörbar und sind effektive Verriegelungsvorrichtungen für Gehäuse.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
0,1939 € - 0,2347 € 7223 Auf Lager
0,4252 € - 0,4632 € 1958 Auf Lager
0,6998 € - 0,6998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3674 € - 0,811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rasterhalter 14.0 mm Nylon Natur

10153260

Preisbereich
0,2347 € - 0,1939 €

Lagerbestände
7223 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Farbe
    Natur
Rasterhalter 14.0 mm Nylon Schwarz

10153239

Preisbereich
0,4632 € - 0,4252 €

Lagerbestände
1958 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Plattenstärke
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Schließplatte/Raststift 16.8 mm 19.6 mm Nylon Natur

10002438

Preisbereich
0,6998 € - 0,6998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.8 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    19.6 mm
  • Höhe Unterteil
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
Türschnappverschluss - Aufnahme 8.5 mm 6.0 mm 9.0 mm PA

10324929

Preisbereich
0,811 € - 0,3674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Standard
    UL
  • Standard
    RoHs