Menü Suche

Rechteckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Auf Lager

Rechteckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in rechteckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in rechteckige Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B h A h1 Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Kaufen
0,0274 € - 0,0426 € 7594 Auf Lager
15.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0623 € - 0,097 € 3500 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1047 € - 0,1629 € 4275 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1266 € - 0,197 € 1120 Auf Lager
40.0 mm
12.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,3201 € - 0,4979 € 130 Auf Lager
60.0 mm
24.5 mm
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0542 € - 0,0844 € 2949 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0427 € - 0,0664 € 4598 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,206 € - 0,3205 € 240 Auf Lager
60.0 mm
24.5 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,2301 € - 0,3579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
21.5 mm
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,034 € - 0,0529 € 6900 Auf Lager
15.0 mm
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,4579 € - 0,7123 € 250 Auf Lager
70.0 mm
22.0 mm
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € 6090 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0263 € - 0,0409 € 10000 Auf Lager
10.0 mm
11.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,7646 € - 1,1895 € 100 Auf Lager
50.0 mm
28.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1764 € - 0,2744 € 1100 Auf Lager
25.0 mm
18.0 mm
85.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,1136 € - 0,1767 € 559 Auf Lager
25.0 mm
18.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,1782 € - 0,2773 € 450 Auf Lager
40.0 mm
14.5 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,2137 € - 1,8881 € 50 Auf Lager
80.0 mm
24.5 mm
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,0455 € - 0,0707 € 2500 Auf Lager
15.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,4096 € - 0,6372 € 630 Auf Lager
40.0 mm
15.0 mm
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • von 4
Rechteckiger Rohreinsatz 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

20590710

Preisbereich
0,0426 € - 0,0274 €

Lagerbestände
7594 Auf Lager
Merkmale
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz LDPE

20590857

Preisbereich
0,097 € - 0,0623 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 35.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz LDPE

20590796

Preisbereich
0,1629 € - 0,1047 €

Lagerbestände
4275 Auf Lager
Merkmale
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Schwarz LDPE

20590925

Preisbereich
0,197 € - 0,1266 €

Lagerbestände
1120 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591304

Preisbereich
0,4979 € - 0,3201 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz LDPE

20590833

Preisbereich
0,0844 € - 0,0542 €

Lagerbestände
2949 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz LDPE

20590765

Preisbereich
0,0664 € - 0,0427 €

Lagerbestände
4598 Auf Lager
Merkmale
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Schwarz LDPE

20591113

Preisbereich
0,3205 € - 0,206 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591267

Preisbereich
0,3579 € - 0,2301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Schwarz LDPE

20590727

Preisbereich
0,0529 € - 0,034 €

Lagerbestände
6900 Auf Lager
Merkmale
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Schwarz LDPE

20591182

Preisbereich
0,7123 € - 0,4579 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz LDPE

20590734

Preisbereich
0,0668 € - 0,0429 €

Lagerbestände
6090 Auf Lager
Merkmale
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

20590703

Preisbereich
0,0409 € - 0,0263 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591380

Preisbereich
1,1895 € - 0,7646 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 85.0 mm 25.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Schwarz LDPE

20591137

Preisbereich
0,2744 € - 0,1764 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • A
    85.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 70.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Schwarz LDPE

20591021

Preisbereich
0,1767 € - 0,1136 €

Lagerbestände
559 Auf Lager
Merkmale
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz LDPE

20591083

Preisbereich
0,2773 € - 0,1782 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591403

Preisbereich
1,8881 € - 1,2137 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

20590819

Preisbereich
0,0707 € - 0,0455 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Schwarz LDPE

20591151

Preisbereich
0,6372 € - 0,4096 €

Lagerbestände
630 Auf Lager
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm