Menü Suche

Rohreinsteller

Auf Lager

Rohreinsteller mit Rändelschraube werden vor allem verwendet, um Teleskoprohre in einer festen Position zu sichern.

Einfach zu installieren; setzen Sie den Versteller über die Verbindungsrohrteile. Ziehen Sie dann die integrierte Rändelschraube an, um die Rohre fest zu fixieren. Die Rändelschraube kann bequem gelöst werden, um die Rohre in eine andere Position Ihrer Wahl zu bringen, und für einen sicheren Halt festgezogen werden.

  • Material: Nylon
  • Farben: Schwarz und Natur

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Rohrgröße Farbe Kompatible Rohrmindestgröße Kaufen
1,2425 € - 1,2425 € 1000 Auf Lager
19.1 mm
Natur
15.9 mm
1,2425 € - 1,2425 € 12992 Auf Lager
19.1 mm
Schwarz
15.9 mm
1,2783 € - 1,2783 € 1930 Auf Lager
22.2 mm
Schwarz
19.1 mm
1,1966 € - 1,1966 € 1222 Auf Lager
20.0 mm
Natur
15.9 mm
1,3673 € - 3,4951 € 500 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
22.2 mm
Rohreinsteller 15.9 mm 19.1 mm Natur

10221266

Preisbereich
1,2425 € - 1,2425 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Maximal-Rohrgröße
    19.1 mm
  • Kompatible Rohrmindestgröße
    15.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohreinsteller 15.9 mm 19.1 mm Schwarz

10221273

Preisbereich
1,2425 € - 1,2425 €

Lagerbestände
12992 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Maximal-Rohrgröße
    19.1 mm
  • Kompatible Rohrmindestgröße
    15.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohreinsteller 19.1 mm 22.2 mm Schwarz

10221297

Preisbereich
1,2783 € - 1,2783 €

Lagerbestände
1930 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Maximal-Rohrgröße
    22.2 mm
  • Kompatible Rohrmindestgröße
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohreinsteller 15.9 mm 20.0 mm Natur

10221327

Preisbereich
1,1966 € - 1,1966 €

Lagerbestände
1222 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Maximal-Rohrgröße
    20.0 mm
  • Kompatible Rohrmindestgröße
    15.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohreinsteller 22.2 mm 25.4 mm Schwarz

10221310

Preisbereich
3,4951 € - 1,3673 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Maximal-Rohrgröße
    25.4 mm
  • Kompatible Rohrmindestgröße
    22.2 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790