Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | H | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0871 € - 0,1355 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,1559 € - 0,1732 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,1559 € - 0,1732 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,5135 € - 0,7988 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,5135 € - 0,7988 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 0,7611 € - 0,8457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,7611 € - 1,184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 1,0088 € - 1,1209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 2,3844 € - 3,7091 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 4,0902 € - 4,5447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 8,2539 € - 12,8394 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 0,0275 € - 0,0427 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,0733 € - 0,1141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,0779 € - 0,1212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,032 € - 0,0499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0577 € - 0,0898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0733 € - 0,1141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0779 € - 0,1212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |